メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSSC3218 evaluation kit provides the hardware required for the configuration, calibration, and evaluation of the ZSSC3218 sensor signal conditioner (SSC) IC. A user's PC can communicate with the ZSSC3218 sample IC (PQFN24 package, available only with the kit) mounted on the ZSSC32xx evaluation board through the ZSSC3xxx communication board via a USB connection. The evaluation kit software is available online as a free download. The evaluation board can connect to the user's sensor or to the ZSSC3xxx sensor replacement board (SRB), which provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. On the SRB, the emulated resistive sensor signal is adjusted using a potentiometer.

The boards can also be ordered separately. To facilitate product comparisons, this kit is compatible with selected Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

The evaluation kit software is available online as a free download.

Kit Contents

  • ZSSC32xx evaluation board
  • ZSSC3xxx communication board
  • ZSSC3xxx sensor replacement board
  • ZSSC3218 samples, 24-pin PQFN package (5 pcs.)
  • USB cable

特長

  • Supports configuration, calibration, and evaluation of the ZSSC3218 SSC
  • USB connectivity between the PC and the evaluation hardware
  • Sensor replacement board (SRB) with potentiometer-controlled resistive sensor signal emulation
  • Supports dry-run calibration without a physical sensor
  • Modular kit design for flexible evaluation setups

使用製品

サンプル&ご購入

ZSSC3218KITV1P0

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

ZSSC32xx Evaluation Board

ZSSC32xx-BD アクティブ
Provide a minimal reference platform for evaluating ZSSC32xx sensor signal conditioner ICs. Supports quick validation and early application testing with a socket device and essential circuitry.
ZSSC3xxx Sensor Replacement Board

ZSSC3xxx Sensor Replacement Board

ZSSC3xxx-SENS-REPL-B アクティブ
Simulate variable resistive sensor signals during SSC evaluation and calibration. Useful for dry-run demos and early development while the final sensor hardware is still in progress.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。