メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSSC3xxx sensor replacement board (SRB) is an accessory board included in select Renesas ZSSC3xxx sensor signal conditioner (SSC) evaluation kits. It simulates a variable resistive sensor signal, enabling evaluation, configuration, and calibration of the ZSSC3xxx SSCs without requiring a physical sensor.

The board incorporates two onboard potentiometers that emulate sensor behavior and provide adjustable input signals for the SSC under evaluation. With an internal resistance of 2kΩ, the SRB is ideal for initial device evaluation, software familiarization, demonstration purposes, and dry-run calibration while the final sensor design is still under development.

The ZSSC3xxx SRB is included with compatible SSC evaluation kits and can also be ordered separately.

特長

  • Simulates variable resistive sensor signals for the ZSSC3xxx sensor signal conditioners (SSCs) evaluation
  • Compatible with select ZSSC3xxx SSC evaluation kits
  • Two onboard potentiometers for adjustable sensor signal emulation
  • Supports dry-run calibration without a physical sensor
  • 2kΩ internal resistance for sensor signal simulation

サンプル&ご購入

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

ZSSC3218 Evaluation Kit

ZSSC3218KIT アクティブ
Evaluate ZSSC3218 sensor signal conditioner behavior and calibration using a modular platform with PC connectivity. Designed to accelerate sensor integration, validation, and early application testing.
推奨ドキュメント:

ZSSC3224 Evaluation Kit

ZSSC3224KIT アクティブ
Configure, calibrate, and evaluate ZSSC3224 sensor signal conditioner designs with a modular, PC-connected platform. Supports quick prototyping and validation with sensor hookup or signal simulation.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。