メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
ZSSC3224KIT - ZSSC3224 Evaluation Kit
  • Notes:Kit contains communication board
ZSSC3218KIT - ZSSC3218 Evaluation Kit
  • Notes:Kit contains communication board

概要

The ZSSC3xxx communications board is an accessory board included in select Renesas ZSSC3xxx sensor signal conditioner (SSC) evaluation kits. It provides the communication interface between a user's computer and the SSC IC mounted on a compatible ZSSC3xxx evaluation board or user-developed module, enabling device configuration, calibration, and evaluation through a USB connection.

The communications board serves as the central interface for software-based interaction with the SSC and can be used with compatible ZSSC3xxx evaluation platforms. It is included with supported evaluation kits and can also be ordered separately.

特長

  • Provides communication between a PC and compatible ZSSC3xxx SSC evaluation boards
  • Enables device configuration, calibration, and evaluation through software tools
  • Provides USB connectivity for convenient PC communication

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

ZSSC3218 Evaluation Kit

ZSSC3218KIT アクティブ
Evaluate ZSSC3218 sensor signal conditioner behavior and calibration using a modular platform with PC connectivity. Designed to accelerate sensor integration, validation, and early application testing.
推奨ドキュメント:

ZSSC3224 Evaluation Kit

ZSSC3224KIT アクティブ
Configure, calibrate, and evaluate ZSSC3224 sensor signal conditioner designs with a modular, PC-connected platform. Supports quick prototyping and validation with sensor hookup or signal simulation.
推奨ドキュメント:
ZSSC3xxx Sensor Replacement Board

ZSSC3xxx Sensor Replacement Board

ZSSC3xxx-SENS-REPL-B アクティブ
Simulate variable resistive sensor signals during SSC evaluation and calibration. Useful for dry-run demos and early development while the final sensor hardware is still in progress.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。