メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSSC3036KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3036 Sensor Signal Conditioner IC. The user's PC can communicate with the ZSSC3036 IC socketed in a PQFN adapter on the ZSSC3026-36 SSC Evaluation Board via the ZSSC3XXX Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the ZSSC3XXX Sensor Replacement Board, which provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. The simulated resistive sensor signal is controlled by potentiometers.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • ZSSC3026-36 Evaluation Board with 1 sample of ZSSC3036 mounted in PQFN adapter
  • ZSSC3XXX Communication Board with USB cable
  • ZSSC3XXX Communication Cable
  • ZSSC3XXX Sensor Replacement Board

使用製品

サンプル&ご購入

ZSSC3036KIT - Evaluation Kit

ZSSC3036KITV1P1

廃止品
1u | $171.10参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

ZSSC3xxx Communication Board

ZSSC3xxx-COMM-BD アクティブ
The ZSSC3xxx communications board enables communication between a PC and a compatible ZSSC3xxx SSC evaluation board for configuration, calibration, and evaluation.
推奨ドキュメント:
ZSSC3xxx Sensor Replacement Board

ZSSC3xxx Sensor Replacement Board

ZSSC3xxx-SENS-REPL-B アクティブ
Simulate variable resistive sensor signals during SSC evaluation and calibration. Useful for dry-run demos and early development while the final sensor hardware is still in progress.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。