メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The SSC Flat Cable is included in the Mass Calibration Systems for select sensor signal conditioner (SSC) ICs (DUTs). It provides parts for assembling cables of custom lengths for connecting the user's DUT modules or Mass Calibration Reference Boards to the Mass Calibration Board DUT connectors. Up to 100 customized cables can be created with the parts included. It can also be ordered separately.

特長

  • 30m of 10-wire flat AWG28-10-G cable
  • 100 flat-cable 10-pin connectors
  • 100 cable clamps

サンプル&ご購入

SSC-FLAT-CABLE

SSCFLATCABLE

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Mass Calibration Board

SSC-MCB アクティブ
Support simultaneous configuration and calibration of multiple sensor signal conditioners. Designed to scale evaluation workflows for production‑oriented testing.

ZSC31010 Mass Calibration System

ZSC31010-MCS アクティブ
Enable high‑throughput calibration and evaluation of multiple ZSC31010 sensor signal conditioners. Designed to support scalable production workflows.

Mass Calibration System for ZSC31014

ZSC31014-MCS アクティブ
Facilitate simultaneous calibration and evaluation of multiple ZSC31014 devices. Scalable system design supports efficient production validation.
推奨ドキュメント:

ZSC31015 Mass Calibration System

ZSC31015-MCS アクティブ
Support parallel calibration and evaluation of multiple ZSC31015 sensor signal conditioners. Designed for efficient scaling of validation workflows.

ZSC31050 Mass Calibration System

ZSC31050-MCS アクティブ
Enable large‑scale calibration and evaluation of ZSC31050 sensor signal conditioners. Designed to support production‑level testing efficiency.

ZSC31150 Mass Calibration System

ZSC31150-MCS アクティブ
Facilitate simultaneous calibration and evaluation of multiple ZSC31150 devices. Scalable architecture supports production environments.

ZSSC3123 Mass Calibration System

ZSSC3123-MCS アクティブ
Support high‑throughput calibration of capacitive sensor signal conditioners. Designed to scale efficiently for production workflows.

Mass Calibration System for ZSSC313x

ZSSC313X-MCS 新規採用非推奨品

The ZSSC313x Mass Calibration System provides the hardware needed for simultaneous configuration, calibration and evaluation of multiple ZSSC313x Sensor Signal Conditioner (SSC) ICs, including the ZSSC3131, ZSSC3135, ZSSC3136 and ZSSC3138. The user's PC can communicate via the SSC Communication... 続きを読む

ZSSC3154 Mass Calibration System

ZSSC3154-MCS アクティブ
Enable parallel calibration and evaluation of multiple ZSSC3154 devices. Designed to support efficient scaling of validation processes.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。