概要
説明
SLG47011V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、ブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 この0.43インチ×1.84インチの基板は、幅0.3インチの20ピンDIPパッケージを採用しています。 ユーザーは、このアダプタを使用してSTQFN-16パッケージをはんだ付け不要ブレッドボードと互換性を持たせることで、プロトタイピングにも利用できます。
SLG47011は、アナログ-デジタル(ADC)変換機能およびアナログ機能を備えた、プログラム可能なミックスドシグナルマトリクスICです。 この汎用性の高いデバイスを用いることで、小型かつ低消費電力の単一集積回路内に、様々なミックスドシグナル機能を設計することが可能になります。
特長
- SMT ICのプロトタイピングを簡素化
- オプションのVDD LEDインジケーター
- デカップリングコンデンサ実装済
- オプションのI²Cプルアップ抵抗
- 低コストのオプション
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
| Software title
|
Software type
|
会社名
|
|---|---|---|
| Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
||
関連ボード&キット
ボード&キット
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
このボードをリモートでテストする
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG47011V-DIP | Active | 在庫あり | 1u | $4 | N/A | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |