メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG47004AP-SKTは、 SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボード または SLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47004AP-SKTキットには、SLG4SA24-40x40ソケットアダプターと20個の SLG47004-AP GreenPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプルが含まれています。

SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。

SLG47004-A車載用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスは、一般的なミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを内蔵しています。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • SLG47004-A 車載用 GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックス用 TQFN-24ソケット
  • SLG4SA24-40x40ソケットアダプタ
  • 20 個の SLG47004-AP サンプル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 432 KB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47004AP-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180