メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

SLG47003V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、SLG47003プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICを使用したブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。

GreenPAK™ DIPアダプタは、STQFNパッケージをDIPフットプリントに適合させるための小型プリント基板です。 このボードは設計プロトタイピングとテストを迅速化できます。 基板サイズは0.43 x 2.00インチと小型で、20ピンのDIPフットプリント(ピッチ0.3インチ)を採用しています。

特長

  • SMT ICのプロトタイピングを簡素化
  • オプションのVDD LEDインジケーター
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • オプションのI²Cプルアップ抵抗
  • 0R 0805抵抗器(VDDとVDDAを切断用)
  • VDDA用のオプションのピンヘッダー
  • 低コスト

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47003V-DIPActive在庫あり1u | $4N/AYesEAR998473.30.1180

ビデオ&トレーニング