メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46857AP-SKTは、 GreenPAK先行開発ボード または GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46857AP-SKT は、GreenPAK Advanced Development Board または GreenPAK Lite Development Board 用のソケットアダプタキットです。SLG46857AP-SKTキットには、SLG4SA14LQ_1-30x31ソケットアダプタと50個のSLG46857-A GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックスICサンプルが含まれています。

GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。

SLG46857-Aは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラムして内部配線やIOピン、およびSLG46857-Aのマクロセルを設定することにより、回路設計を実現できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • SLG46857-A 車載用 GreenPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックス用LQFN-14ソケット
  • SLG4SA14LQ_1-30x31 ソケットアダプタ
  • SLG46857-A ICサンプル50個

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46857AP-SKTActive在庫切れ1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180