メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX671は、RX671(コードフラッシュ2MB、ピン数144-pin)の入門用に最適なスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境(CS+版e² studio版)はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX671の評価が始められます。ぜひ本製品でRX671の性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス: RX671(R5F5671EHDFB:暗号機能あり、コードフラッシュ 2MB、ピン数 144-pin)
  • Trusted Secure IP内蔵RX671を搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。
  • SDスロットを搭載しており、SDHI(SD Host Interface)の評価が可能。
  • タッチキー(自己容量方式)インタフェースを搭載しており、タッチ評価が可能。タッチ評価用プロジェクトを含んだサンプルコードをWebサイト(CS+版e² studio版 )からダウンロードしてください。
  • オーディオ回路を搭載しており、SSIE(Serial Sound Interface)の評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • RSPI(Serial Peripheral Interface)、 QSPIX(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
  • FIT (Firmware Integration Technology)モジュールの使用により機能を組み合わせた応用評価が可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityDebugger suppliedEncrypt Function
RTK55671EHS00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX671 (Built-in Trusted Secure IP)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 LiteSupport
RTK55671EHS10000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX671 (Trusted Secure IP搭載)JPE2 LiteSupport

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. E2 studioでRX671-Starter-Kit-Plusのプロジェクト作成~デバッグ/実行までの流れ

    ... の度マイコン開発を始めて自分で実施してみたいと思い、RX671-Starter-Kit-Plusを購入しました。 そして、E2 studioでプロジェクトを作 ...

    2024年11月16日