メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
CK-RX65N - RX65N MCUグループによるクラウドキット
  • Notes:RX65NでのIoT機器開発には、最新評価キットCK-RX65Nのご利用を推奨します。CK-RX65N v1ではLTE CAT-M1およびEthernet、CK-RX65N v2ではWi-FiおよびEthernetでクラウド接続が可能です。

説明

Renesas RX65N Cloud Kitは、IoT機器開発者に最適な評価環境を備えた、RX65Nマイクロコントローラ搭載クラウド通信評価キットです。アマゾン ウェブ サービス(以降AWS)やMicrosoft Azure(以降Azure)へのWi-Fi接続を容易に実現し、IoT機器開発のスタートを支援します。

本キットにはWi-Fi通信モジュール、温度/湿度センサ、光センサ、3軸加速度センサ、シリアル通信用USBポート、デバッグ用USBポートが搭載されています。本キットからAWSやAzureにアップロードされたセンサデータ等を、クラウドサービス上で観測することができます。
また、統合開発環境e2 studioは、本キット向けに拡張を行っています。FreeRTOSおよびAzure RTOSのネットワークスタックや、コンポーネントライブラリの設定、ソースコードの生成を e2 studioで行うことが可能です。
本キットに搭載されているRX65Nマイクロコントローラは、IoTエッジデバイス向けに最適なHMI(Human Machine Interface)機能やセキュリティ機能を有した次世代汎用MCUです。デュアルバンク機能、トラステッドセキュアIPが内蔵されているため、セキュアなクラウド通信およびファームウェアの更新を簡単強固に実現可能です。

※「Renesas web dashboard」は、AWSもしくはAzureのサービスで代替できることから、2022年に提供を終了いたしました。

クラウド接続サンプルプログラム

AWS認定済みプログラム
Microsoft認定済みプログラム

特長

  • 安全/確実にクラウドサービスへ接続可能
    • Renesas RX65N Cloud Kitとクラウドサービスが提供するリアルタイムOSの組み合わせで、以下の認定を取得済み。
      • AWS FreeRTOS認定
      • Microsoft Azure RTOS認定
  • IoT機器のプロトタイピングを支援
    • 編集/デバッグ可能なAWSおよびAzure通信サンプルプログラムを無償提供。
    • アプリケーションノートでサンプルプログラムの動作を理解。
  • 実製品開発工数削減
    • サンプルプログラムは、クラウドサービスが提供するリアルタイムOSがベース。FreeRTOS およびAzure RTOS カーネル向けに開発された既存ツールの大規模なエコシステムを活用可能。
    • クラウドサービス提供のリアルタイムOSに組み込まれたソフトウェアライブラリで、一般的に必要な IoT 機能をデバイスに簡単にプログラミング可能

様々なプログラムを使ってクラウド通信を評価

  • ベーシックなAWS通信プログラム
    • "Hello World"のテキストメッセージを一定間隔でAWS Cloudに送信
    • FreeRTOS認定取得済み
    • Wi-Fi無線通信
  • センサ等のデータをAWS CloudにアップロードしDashboardで観測するプログラム
    • ボード上の3つのセンサデータをAWS Cloudに一定間隔で送信
    • Dashboard上でセンサデータを観測
  • Azure IoT Plug and playの認定を取得済みプログラム
    • コーディング無しにAzure Centralに接続し、センサデータをダッシュボードで観測
  • センサ等のデータをMicrosoft AzureにアップロードしてAzure IoT Explorer のTelemetryで観測するプログラム
    • Azure Cloudに対しMCUの温度データを一定間隔で送信
    • Azure IoT Explorer のTelemetryでセンサデータを観測
  • IoT機器開発に活用できる様々なサンプルプログラム

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア PDF 574 KB
ツールニュース-リリース PDF 271 KB English
ツールニュース-リリース PDF 497 KB English
ツールニュース-リリース PDF 261 KB English
アプリケーションノート PDF 3.82 MB
AI生成コンテンツ: Azure RTOS sample projects demonstrate how to develop applications using ThreadX, FileX, GUIX, NetX Duo, and USBX on Renesas RX family microcontrollers with e2 studio or IAR Embedded Workbench. The projects support various RX devices and include examples for IoT connectivity, low power operation, and secure bootloader integration. Microsoft has contributed Azure RTOS to open source under Eclipse ThreadX, discontinuing official updates. Renesas discontinues the RYZ014A LTE module, recommending Sequans GM01Q as a compatible replacement. Development tools and supported sample projects vary by device, with detailed setup instructions and sample descriptions provided.
アプリケーションノート PDF 4.06 MB English
AI生成コンテンツ: Microsoft AzureのDevice Update for IoT Hub(ADU)を利用したIoTデバイスのOTAファームウェア更新の実現方法を解説する。対象デバイスや開発環境、ファームウェアアップデートモジュールのバージョンごとの動作差異を含め、メモリ配置やサンプルプロジェクトの構築、ビルド手順、Azureポータルでのデバイス登録やファームウェア配信方法を詳細に説明する。鍵生成やデバッグ手法についても触れる。
ツールニュース-リリース PDF 215 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
ツールニュース-リリース PDF 252 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.62 MB English
パンフレット PDF 911 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 267 KB English
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 2.26 MB English
AI生成コンテンツ: RX65N Cloud KitとLTE Cat-M1モジュール(RYZ014A)、Amazon FreeRTOSを組み合わせて低消費電力動作を実現する方法を解説する。通常動作と低消費電力モードを切り替える間欠動作により、消費電力を抑える手法を示す。LTE Cat-M1を用いてゲートウェイ不要でクラウド接続が可能で、柔軟な配置と長時間のバッテリ駆動を実現する。RX65N、RYZ014A、FreeRTOSの低消費機能を活用した具体例やユースケースを紹介する。
クイックスタートガイド PDF 723 KB
アプリケーションノート PDF 2.61 MB English
AI生成コンテンツ: RX65N Cloud KitとAzure RTOSを用いてセンサデータを可視化する方法を解説する。RX65NボードとWi-FiモジュールをMicrosoft Azure IoT Hubに接続し、リアルタイムでデータをアップロード・制御する仕組みを示す。ハードウェア・ソフトウェアの準備やe2 studio、Tera Term、node.jsの使用方法、サンプルコードも提供。安全なクラウド通信やOTAアップデート、Azureサービスによるリアルタイム可視化に対応する。
マニュアル-開発ツール PDF 448 KB
マニュアル-開発ツール PDF 525 KB
その他資料 PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 3.14 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料では、Renesas RXファミリでe2studioを使用してAmazon FreeRTOSのデモを実行する手順を説明します。デモプロジェクトの準備と設定、デモの選択、AWSの設定、ターゲットハードウェアとデバッグシリアルポートの構成、デモのビルドと実行方法を解説します。また、Renesas GitHubからAmazon FreeRTOSのソースコードをダウンロードし、e2studio v7.5以降でプロジェクトを自動インポートする方法も紹介しています。
ホワイトペーパー PDF 1.46 MB 简体中文 , English
マニュアル-開発ツール PDF 77 KB
マニュアル-開発ツール PDF 660 KB
マニュアル-開発ツール PDF 467 KB
マニュアル-開発ツール PDF 149 KB
マニュアル-開発ツール PDF 530 KB
マニュアル-開発ツール PDF 768 KB
回路図
ログインしてダウンロード PDF 367 KB
27件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 570.27 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 1,616.98 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 1,264.32 MB English
アップデート-コンパイラ
ログインしてダウンロード ZIP 22.40 MB English
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|v1.34],[Toolchains=CC-RX|v3.04.00;GNURX|8.3.0.202202]
ログインしてダウンロード ZIP 265.17 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX, RenesasGCC Function: Application Example IDE: e2 studio
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Description
RTK5RX65N0S00000BEObsolete在庫ありCE, TELEC :Renesas RX65N Cloud Kit (for EU, Japan, Singapore)
RTK5RX65N0S01000BEObsolete在庫ありFCC : Renesas RX65N Cloud Kit (for US)

サポートコミュニティ

  1. RX65N Cloud kitにおけるOTA方法について

    現在、RX65N Cloud kitでAWSを用いたOTAを行いたいと思っています。 OTAに関するドキュメントはRSKに関する事しか書かれておら ...

    2020年11月16日
  2. RX65N Cloud kitにおけるOTA方法について

    現在、RX65N Cloud kitでAWSを用いたOTAを行いたいと思っています。 OTAに関するドキュメントはRSKに関する事しか書かれておら ...

    2020年11月16日
  3. RX65N_OTAデモ:Failed to establish new MQTT connection

    ... 新版がビルド通れないので、旧バージョンを使用。 使用基板:RX65N Cloud Kit 2MB アプリケーションノートR01AN5549JJ0102から2-2-⑧まで進ん ...

    2022年10月19日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (18件)

ナレッジベース

  1. Renesas RX65N Cloud Kitを使用してAWS Cloudに接続する場合、AWSのアカウントを作成する必要がありますか?

    はい。ルネサスではご用意しておりません。ユーザ様各自でAWSアカウントをご用意ください。

    2019年8月20日
  2. Renesas RX65N Cloud Kit (CK-RX65N) を製品に組み込むことはできますか?

    ユーザの開発/評価を目的としたキットであり、製品への組み込みは想定しておりません。

    2026年2月9日