メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBは、RX65N(コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:RX65N(R5F565NEDDFC:暗号機能なし、コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)、またはRX65N(R5F565NEHDFC:暗号機能あり、コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)
  • TFTディスプレイを搭載しており、グラフィックLCDコントローラの評価が可能。
  • PHYを搭載しており、Ethernetの評価が可能。
  • Trusted Secure IP内蔵RX65Nを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)。
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • CAN, RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能。
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 10/8/7(記載のOS以外は対応しておりません)

「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

製品選択

型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityDebugger suppliedEncrypt Function
RTK50565N2S00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (Kit with CS+)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 LiteNone
RTK50565N2S10000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (Kit with CS+)JPE2 LiteNone
RTK50565N2S10010BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (Kit with CS+)JPE2 LiteSupport
RTK50565N2S80000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (Kit with CS+)JPNoneNone
YRTK50565N2S00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (Kit with e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 LiteNone
YRTK50565N2S00010BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (Kit with e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 LiteSupport

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBにてJA3にRSPI0のポートを出したい (SDRAMは?)

    こんにちは、yasです。 Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBにてRPI0のポートをJA3端子に出そうとしています。 www.renesas.com/.../rx65n-2mb-starter-kit-plus-renesas-starter-kit-rx65n-2mb ...

    2022年11月2日
  2. 情報共有: RX65N > CAN0の波形が出ない (Target Board for RX65N)

    ... ### 動作環境 - 基板A: Target Board for RX65N (MCU: R5F565NEDDFP) 基板加工なし- 基板B: RX65N-2MB-Starter-Kit-Plus (MCU: R5F565NEDDFC)- CS+ for CC V8.08.00 [10 Jun 2022]- CC-RX V3.04.00- CAN FIT v5.21 ...

    2022年11月22日
  3. TSIPのAPI関数で無限ループしてしまう

    はじめまして。CHUNと申します。Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBを使用してTSIPの評価を試みているのですが、API関数で無限ループに入って ...

    2022年6月2日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。