メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit+ for RX63Nは、RX63Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、
本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit+ for RX63Nに同梱されています。
ボード寸法は、150mm x 180mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx63n-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F563NBDDFC
オンボードメモリSDRAM (K4S281632I-UC75):128Mbit
I2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A):16Kbit
SPI シリアルフラッシュ (SST25VF016B-50-4C-S2AF):16Mbit
入力クロックメイン:12MHz
サブ:32.768kHz
Ethernet (for PHY):25MHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10kΩ
LED5V電源用:(緑) x 1
3.3V電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2
Ethernet Status用:(緑) x 3, (黄) x 1
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DIPスイッチ4極 x 1
DC電源コネクタ7V~15V入力:ジャンパーのJ8とJ9をオープン(出荷時設定)
5V入力:ジャンパーのJ8とJ9をショート
バッテリバックアップ用
ボタン電池ホルダ
CR2032用電池フォルダ
E1コネクタ14ピンボックスヘッダ
EthernetコネクタRJ45
CANコネクタ2.54mmピッチ, 3ピン x 1 (CANバスライン x2, GND x1)
USBコネクタチャネル0 Function: USB-MiniB
チャネル0 Host: USB-TypeA
チャネル1 Function: USB-MiniB
RS232コネクタ9ピンD-sub
LCDディスプレイコネクタ14ピンソケット
LCDパネルコネクタ2.54mmピッチ, 50ピン (TFT)
拡張基板インタフェース2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション2.54mmピッチ, 50ピン (JA3)

* LCDパネルコネクタ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    • ドキュメント: ユーザーズマニュアル等
    • 統合開発環境: High-performance Embedded Workshop
    • Cコンパイラ: RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    • デバッガ: E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS- DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64ビット版のWindows Vista®には対応していません。
*3: Pentiumは 米国Intel Corporationの商標です。

オーダ情報

本製品は保守製品(生産終了品)です。
後継製品は Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K になります。

製品名エミュレータ製品型名(発注型名)ステータス
Renesas Starter Kit+ for RX63NE1テキストR0K50563NS100BE保守(生産終了)

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • *1:Renesas Starter Kit+ for RX63Nには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 340 KB English
アプリケーションノート PDF 998 KB English
AI生成コンテンツ: フラッシュプログラマは、Renesas Starter Kit+ for RX63Nを使用してRX100シリーズマイコンをSCIインタフェースでブートし、非同期シリアル通信でユーザ領域を書き換えます。通信はチャネル0(SCIO)を使い、初期は19,200bps、コマンド応答後は1Mbpsで動作します。RSK+RX63Nのユーザ領域にはプログラムとデータが配置されます。動作条件はRX63Nマイコンを96MHzで3.3V駆動し、e² studio 2020-04とC/C++コンパイラ3.02.00を使用します。関連アプリケーションノートには初期設定やデバッグ関数が含まれています。
ツールニュース-注意事項 PDF 274 KB English
回路図 PDF 175 KB
アプリケーションノート PDF 1.83 MB English
AI生成コンテンツ: フラッシュプログラマはRenesas Starter Kit+ for RX63Nで動作し、RX63Nグループをブートモードで起動後、SCI0を用いた調歩同期式シリアル通信でユーザ領域を書き換えます。通信速度は初期19,200bps、特定コマンド後1.5Mbpsです。ユーザ領域メモリはプログラムとデータに分かれ、R5F563NBDDFCマイコン(96MHz)で動作確認済みです。関連資料には初期設定やLCD出力関数が含まれます。
アプリケーションノート PDF 613 KB English
AI生成コンテンツ: この文書は、RX63N用CubeSuite+でのプロジェクトおよびサブプロジェクトの管理方法を説明しています。プロジェクトのアクティブ化、使用しないサブプロジェクトの削除、ビルド方法を含みます。デバッグツールをRXE1(JTAG)に変更・設定し、エミュレータのクロック周波数や電源供給の設定方法、E1エミュレータの起動とプログラムのダウンロード手順を解説しています。起動時の警告メッセージの対処法やプログラム実行方法も記載されています。
アプリケーションノート PDF 359 KB English
AI生成コンテンツ: RX63Nのサンプルコードは、Embedded Workshopのワークスペースでソースファイルを開き管理する方法を示しています。サンプルプロジェクトの構成や、RSKなしでも利用可能な周辺回路初期化の例が説明されています。ADCのワンショットモードの動作例をコメントブロックで示し、コンパイル、ダウンロード、実行方法やポテンショメータ調整によるLCD表示の確認手順を解説しています。サポート窓口とホームページのURLも記載されています。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.81 MB English
アプリケーションノート PDF 162 KB
AI生成コンテンツ: This document guides users through importing sample code projects for the RX63N Renesas Starter Kit into the e2studio IDE. It details steps to open the Import dialog, select existing projects from a directory, and ensure projects are copied into the workspace. It also explains how to navigate the Project Explorer to access source files of various sample projects such as ADC12_Oneshot, CAN, USB Host, and Timer modules, enabling efficient code loading and development.
マニュアル-開発ツール PDF 1022 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.44 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 15.27 MB
マニュアル-開発ツール PDF 899 KB
クイックスタートガイド PDF 2.41 MB
14件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 38.47 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 351.69 MB
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 110.86 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 122.93 MB English
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.25 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 19.37 MB English IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 18.11 MB English IDE: HEW
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 18.43 MB English IDE: e2 studio
4件
型名状態在庫ECCN (US)HTS (US)
RX63N-Starter-Kit-PlusObsolete在庫切れ3A991.a.28471.50.0150