メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
RX63N-256K-Starter-Kit-Plus - Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX63Nは、RX63Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、
本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit+ for RX63Nに同梱されています。
ボード寸法は、150mm x 180mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx63n-layout-ja
項目 仕様
マイコン R5F563NBDDFC
オンボードメモリ SDRAM (K4S281632I-UC75):128Mbit
I2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A):16Kbit
SPI シリアルフラッシュ (SST25VF016B-50-4C-S2AF):16Mbit
入力クロック メイン:12MHz
サブ:32.768kHz
Ethernet (for PHY):25MHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 5V電源用:(緑) x 1
3.3V電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2
Ethernet Status用:(緑) x 3, (黄) x 1
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DIPスイッチ 4極 x 1
DC電源コネクタ 7V~15V入力:ジャンパーのJ8とJ9をオープン(出荷時設定)
5V入力:ジャンパーのJ8とJ9をショート
バッテリバックアップ用
ボタン電池ホルダ
CR2032用電池フォルダ
E1コネクタ 14ピンボックスヘッダ
Ethernetコネクタ RJ45
CANコネクタ 2.54mmピッチ, 3ピン x 1 (CANバスライン x2, GND x1)
USBコネクタ チャネル0 Function: USB-MiniB
チャネル0 Host: USB-TypeA
チャネル1 Function: USB-MiniB
RS232コネクタ 9ピンD-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピンソケット
LCDパネルコネクタ 2.54mmピッチ, 50ピン (TFT)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54mmピッチ, 50ピン (JA3)

* LCDパネルコネクタ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    • ドキュメント: ユーザーズマニュアル等
    • 統合開発環境: High-performance Embedded Workshop
    • Cコンパイラ: RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    • デバッガ: E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS- DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64ビット版のWindows Vista®には対応していません。
*3: Pentiumは 米国Intel Corporationの商標です。

オーダ情報

本製品は保守製品(生産終了品)です。
後継製品は Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K になります。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit+ for RX63N E1 テキストR0K50563NS100BE 保守(生産終了)

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • *1:Renesas Starter Kit+ for RX63Nには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 38.47 MB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.81 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 351.69 MB
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 110.86 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.93 MB English
6件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 16.25 MB English Compiler: CC-RX IDE: CS+
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 19.37 MB English IDE: CS+
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 18.11 MB English IDE: HEW
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 18.43 MB English IDE: e2 studio
4件

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。