概要
説明
Target Board for RX familyは、様々なRXファミリの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。また、Target Board for RX familyはサポートデバイスを順次追加していきます。
特長
- RX MCU搭載(RX660、RX671、RX66N、RX65N、RX23W、RX231、RX140、RX130)
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます
アプリケーション
設計・開発
関連ボード&キット
Target Board for RX23W
Target Board for RX23Wは、RX23Wの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
Target Board for RX231
Target Board for RX231は、RX231の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
Target Board for RX65N
Target Board for RX65Nは、RX65Nの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
Target Board for RX130
Target Board for RX130は、RX130の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
Target Board for RX23W module
Target Board for RX23W moduleは、RX23W moduleの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。
Target Board for RX66N
Target Board for RX66Nは、RX66Nの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
Target Board for RX671
Target Board for RX671は、RX671の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
Target Board for RX140
Target Board for RX140は初期の導入検討用として安価に入手でき、RX140の全信号ピンにアクセス可能な評価ボードです。また、エミュレータ回路を搭載しており、デバッグ用PCと接続することで、すぐにアプリケーションの開発が可能です。さらに、タッチ動作に必要なLPF用コンデンサを実装することで、タッチの初期評価としてもお試しいただけます。
Target Board for RX660
Target Board for RX660は、RX660の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
製品選択
適用されたフィルター
サポート
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ
2022年7月22日
|