メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Target Board for RX23Wは、RX23Wの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。

特長

  • RX23W MCU搭載
  • 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
  • すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
  • エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
  • ルネサス統合開発環境e2 studio を使用できます

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.15 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.36 MB English
RX23Wグループ向けBluetooth® Low Energyプロトコルスタック基本パッケージは、Bluetooth Core Specification v5.0に準拠したBLE機能を提供し、RX23W上でのBluetooth LEアプリケーション開発を支援する。BLE FITモジュールとして、GAP、GATT、L2CAP、セキュリティ、低消費電力制御などの主要機能をR_BLE APIで提供し、LE 2M PHYやLE Coded PHYなどの拡張機能に対応する。複数のスタック構成やデモプロジェクトを備え、評価から製品開発までの効率的な導入を可能にする。
ツールニュース-リリース PDF 244 KB English
リリースノート PDF 394 KB English
アプリケーションノート PDF 1.28 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Bluetooth Low Energy(LE)対応のマイコンやモジュールを搭載した製品のBluetooth認証取得手順を説明します。RX23W、RA4W1、RE01B、RL78/G1Dなどの対象デバイス群に対応した認証登録済みデザイン(QDID)の利用方法や、サポートされるプロファイル・サービスの一覧を示しています。Bluetooth SIGのメンバー登録、Declaration IDの購入、RF-PHY試験、製品登録(宣言)などの必要な手順も解説し、Bluetooth SIGの認証条件を満たすための包括的なガイドとなっています。
アプリケーションノート PDF 3.95 MB English
AI生成コンテンツ: RX23Wグループを用いたBluetooth Low Energy(BLE)アプリケーション開発方法を解説する。開発環境、ハードウェア・ソフトウェア要件、通信機能、プロトコルスタックの動作、ソフトウェア構成を網羅。設定オプション、省電力技術、ユーザコード実装、アドバタイジング、スキャン、コネクション管理、通信パラメータ、セキュリティ(ペアリング・暗号化)、プロファイル・サービス、デバッグ、サンプルアプリケーションを詳細に説明し、セキュリティとプライバシーのベストプラクティスを重視している。
アプリケーションノート PDF 2.95 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX,RA]は、GLCDC非搭載のRXマイコンでもシリアル接続LCDを用いたGUI開発を可能にします。e2 studioと連携し、emWinやAeropoint GUIミドルウェアをサポート。AppWizardやPowerPointを使った直感的なGUI設計が可能です。プロジェクト作成から設定、GUI作成、コード生成、ビルド、デバッグまでの開発手順を解説し、Smart ConfiguratorやFITモジュールを活用した効率的な組み込みGUI開発を支援します。
アプリケーションノート PDF 1.45 MB English
AI生成コンテンツ: RX23Wノードを用いたBluetooth Meshネットワークによる温湿度センサデータ通信システムを説明する。Sensor Server、Sensor Client、Relay、Friendノードで構成され、HS300xセンサからのデータをSensor Clientに送信する。Sensor Clientは送信周期の変更要求も可能。Friendノードにより低消費電力動作を実現し、直接通信範囲外でもデータ伝送が可能。ソフトウェア構成やファームウェア書き込み、デモ手順も含む。
その他資料 PDF 287 KB
アプリケーションノート PDF 966 KB English
AI生成コンテンツ: GATTBrowserは、周辺のBluetooth LEデバイスをスキャンし、接続してGATTベースの通信を行います。広告データや受信強度(RSSI)、接続デバイスのサービスやキャラクタリスティックを表示し、キャラクタリスティック値の操作やデータの取得が可能です。Windows 10搭載のBluetooth LE対応PCで動作し、実行ファイルをPCにコピーしてインストールします。PCのBluetooth機能を有効にして使用します。RX23W、RA4W1、EB-RE01B、RL78/G1D評価ボードの開発支援に対応しています。
アプリケーションノート PDF 2.38 MB English
AI生成コンテンツ: TryBTはAndroid OS 6.0以降の端末で動作し、RX23W、RA4W1、RE01B評価ボードとBluetooth Low Energyで通信可能です。GATTサービスを利用したデータ通信のサンプル画面を提供し、ソースコードは変更可能なAndroidプロジェクトとして配布されます。本資料は環境構築、USBドライバ設定、評価ボードへのファームウェア書き込み、基本操作、カスタマイズ方法、ファイル構成、画面遷移、Bluetooth通信手順を解説します。
アプリケーションノート PDF 6.78 MB English
AI生成コンテンツ: TryBTは、ルネサスのRX23W、RA4W1、RE01B評価ボードとiOS端末をBluetooth Low Energyで接続し、GATTサービスによるデータ通信を行うサンプルアプリです。iOS 13.0以降で動作し、ソースコードの改変が可能です。環境構築ではXcodeのインストールやApple Developerアカウント設定、評価ボードへのファームウェア書き込み方法を説明しています。基本操作やカスタマイズ、ファイル構成、画面遷移、Bluetooth通信の詳細も含まれます。
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
AI生成コンテンツ: Windows 10のBluetooth LEアプリケーションは、ルネサスのBluetooth Low Energy対応マイコンやモジュールを搭載した評価ボードと無線通信を行います。主なWindowsアプリケーションとして、LED Switch Service ClientとVirtual UART Clientがあり、RX23W、RA4W1、RE01B、RL78/G1Dグループの評価ボードと連携します。Microsoft Visual Studio 2017と.NET FrameworkのWPFを用いて、ペアリング、接続、サービスやキャラクタリスティックの検索、データ通信を実現します。APIの動作や処理の流れ、対応デバイス、関連マニュアルやサンプルコードも解説します。
その他資料 PDF 593 KB
アプリケーションノート PDF 924 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、日本の電波法に基づくRX23Wグループの技術適合証明取得手順を説明する。事前試験や申請書作成の準備方法を詳細に示し、周波数偏差、占有帯域幅、スプリアス発射、空中線電力などの試験項目を含む。技術基準適合証明申込書や工事設計書、無線設備系統図の記載例も提供し、連続波送信や疑似乱数送信、受信動作などの試験動作方法を解説し、ARIB STD-T66規格への適合を確認する。
アプリケーションノート PDF 1.28 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX23Wターゲットボードを用いたQE for BLE[RX]のシステム構成と必要なソフトウェア環境を説明しています。対応OSはWindows 7、8.1、10で、e2 studio V7.6.0以降が必要です。QE for BLE[RX] V1.0.0やRX23W BLEモジュールファームウェアも含まれます。R_BLEスクリプトのサンプルプロジェクト構成と主要ファイルも示されています。
アプリケーションノート PDF 1.17 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRX23Wターゲットボードの起動および動作確認手順を説明しています。USBからの電源供給、PCでのドライバインストール、LED0の点滅による起動確認方法を示します。出荷時ソフトはBLE広告を開始し、スマートフォンなどのリモートデバイスとの接続を待機します。接続後はUser Switch操作とUser LED点滅制御をGATTサービスで行います。Android版GATTBrowserを使った接続方法とフィルタ機能の利用方法も記載されています。
その他資料 PDF 166 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.46 MB
19件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX]
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler ルネサス
RX Driver Package
RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Software Package ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.29],[Toolchains=CC-RX|V2.08.00]
ログインしてダウンロード ZIP 22.46 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 118.00 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.86 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Communication Interface IDE: Visual Studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.30 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: Swift Function: Application Example, Communication Interface IDE: Xcode
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.55 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: JDK Function: Application Example, Communication Interface IDE: Android Studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.02 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Function: Communication Interface IDE: Visual Studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.53 MB English Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.35 MB English
8件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK5RX23W0C00000BJActive在庫あり1u | $40N/ANo3A991.a.28471.50.0150

サポートコミュニティ

  1. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるもの ...

    2021年3月28日
  2. RX23W Renesas Flash Programmer

    お世話になります。 Target Board for RX23W  (RTK5RX23W0C00000BJ ) にて 評価をしています Renesas Flash Programmer V3.10.0 を使用して マイコン RX23Wに書き込もうとしていま ...

    2022年8月2日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。