メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RX23E-Aおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-A)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。

本キットは、RX23E-Aと計測用周辺回路を備えた評価ボード、Kタイプの熱電対と、ダウンロード可能なGUIや計測用リファレンスソフトから構成されており、GUIを用いて基板設計やソフトウェア開発なしにADコンバータの評価を開始できます。

RSSKを使用すると、産業機器で代表的なセンサである熱電対、測温抵抗体、歪みゲージの特性を評価できます。実際にRSSKを用いてKタイプ熱電対の温度計測誤差を評価し、-40℃から85℃の環境下で温度誤差±0.6℃の結果が得られています。計測時の有効分解能は19.4bitで、温度に換算すると0.0015℃相当です。温度誤差はセンサが本来もつ誤差内に収まっており、評価ボードをリファレンスデザインとしても活用可能です。

構成物

  • 評価ボード
  • 熱電対(Type-K)
  • PCツールプログラム(*1)
  • ユーザーズマニュアル(*1)
  • クイックスタートガイド(*1)
  • 回路図(*1、UMに含まれています)
  • パタン図(*1、UMに含まれています)

*1 弊社HPよりダウンロード可能。PCツールプログラムには、最新版の評価用サンプルプログラムが付属されています。

特長

  • 評価用ソフトウェア書き込み済みRX23E-A搭載。
  • センサ計測に必要な周辺回路を搭載
    • 熱電対計測に必要な基準接点補償回路
    • 2線式/3線式/4線式の測温抵抗体計測に対応
    • 歪みゲージなどブリッジセンサ計測対応
  • GUIベースのPCツールプログラムで簡単評価
    • AFEの各種パラメータを変更可能
    • AD変換結果表示機能(時間波形、ヒストグラム)
    • デジタルフィルタ周波数特性表示
  • Kタイプの熱電対を付属。
  • 熱電対計測、測温抵抗体計測、歪みゲージ計測用サンプルプログラム提供 (GUIおよびサンプルプログラムはwebからダウンロード)
  • E1,E2,E2-Liteエミュレータ(*1)を直接接続可能
  • USB給電のみでソフトウェア開発が可能。
  • アナログ入力用差し込み式端子台、ミニチュアサイズの熱電対専用コネクタ搭載。
  • RS485、CANドライバIC 搭載
  • *1) E1,E2,E2-Liteエミュレータは別売です。PCプログラムツールには、最新版の評価用サンプルプログラムが付属されています

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 946 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.31 MB English
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
アプリケーションノート PDF 2.18 MB English
パンフレット PDF 1.05 MB English
アプリケーションノート PDF 1.52 MB 简体中文 , English
AI生成コンテンツ: RX23E-AおよびRX23E-Bグループのアナログフロントエンド(AFE)と24ビットデルタシグマA/Dコンバータ(DSAD)をセンサ用途で活用する方法を解説しています。デルタシグマADCの動作原理、複数チャネルのA/D変換設定、内蔵デジタルフィルタ(SINCフィルタ構成やノイズ低減技術)について詳述しています。さらに、入力電圧範囲、入力方式、アンチエイリアスフィルタ、基板設計の注意点も説明し、アナログ性能の最適化を支援します。
その他資料 PDF 1.26 MB
その他資料 PDF 248 KB
アプリケーションノート PDF 3.39 MB English
AI生成コンテンツ: 温度センサ(熱電対)を用いてRX23E-Aマイコンで温度計測を行い、BluetoothまたはWi-Fiモジュールを介して計測データを無線送信する方法を説明する。BluetoothはDA14531 Pmod™ボードでスマートフォンと通信し、Wi-FiはDA16600 Pmod™ボードでPCやAWSクラウドと接続する。ハードウェア準備やソフトウェア設定、通信方法を詳細に解説している。
アプリケーションノート PDF 1.65 MB English
AI生成コンテンツ: RX23E-Aマイコンを用いて、6軸ひずみゲージ式力覚センサから3次元の力とトルクを取得する方法を解説する。2つのDSADモジュールで各3チャネルずつ計測し、ひずみゲージの出力をデジタル変換する。RSSKRX23E-Aボードを使用し、PCツールで計測結果を表示。ハードウェア接続、キャリブレーション、ゼロリセット、サンプルプログラム、部品変更点、計測精度についても詳述する。
アプリケーションノート PDF 1.64 MB English
AI生成コンテンツ: RX23E-Aグループのアナログフロントエンドの代表的特性を詳述しており、最大23ビット有効分解能の24ビットΔ-Σ A/Dコンバータを2ユニット搭載しています。高精度プログラマブルゲイン計装アンプ、複数の入力モード、プログラマブルデータレートを特徴とし、低オフセット・ゲインドリフト、レールtoレール入力、同期A/D変換開始機能、各種誤差検出回路を備えています。ノイズ性能、基準電圧、励起電流源、温度センサ、動作電流特性も網羅しています。
カタログ PDF 401 KB
アプリケーションノート PDF 3.45 MB English
AI生成コンテンツ: 4つのRX23E-Aマイクロコントローラを用いて、4チャネルの絶縁された温度または電圧を同期計測するシステムを構成する。各RX23E-Aは24ビットΔ-ΣA/Dコンバータで約1ms周期でセンサ信号を取得し、データ処理と温度・電圧変換を行う。上位MCUのRX72Mは10ms周期で全ユニットの計測値を収集し、USB経由でPCに送信し、1ms以内の同期誤差を実現。通信は3線式シリアルバスで行い、アイソレータ削減を可能にする。K型熱電対やRTDセンサに対応し、動作電圧22~36V、絶縁耐圧1500VAC。PCB設計ファイルにはBOM、回路図、ガーバーデータが含まれる。
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
AI生成コンテンツ: PCツールプログラムはUSBシリアル通信でRSSKRX23E-A評価ボードと接続し、RX23E-A MCUのAFE・DSADのレジスタ設定や動作制御を行う。最大12チャネルのA/D変換値を取得し、波形表示、ヒストグラム解析、計測結果表示が可能。ブロック図レベルでのレジスタパラメータ選択やSINC4フィルタの周波数-ゲイン特性表示もサポート。Windows 10(.NET Framework 4.7.2)で動作し、FTDI社製USBシリアルドライバが必要。提供ファイルはPCツール実行ファイル、RX23E-A用ファームウェア、マニュアル。バージョン1.0から多チャネル対応や通信仕様の拡張が行われている。
アプリケーションノート PDF 2.51 MB English
AI生成コンテンツ: RX23E-AマイコンとTMG社製IO-Linkスタックを用いてIO-Link通信を実現する方法を説明する。RSSKRX23E-AボードとIA Sensor Network Connector BoardをIO-Linkデバイスとして使用し、ルネサスIO-Linkマスターデベロップメントキットと通信する。システム構成、通信仕様、サンプルアプリケーションの処理フロー、IO-Link Device Tool V5.1 – PEによるパラメータ設定、動作確認手順を詳細に解説する。
アプリケーションノート PDF 1.29 MB English
AI生成コンテンツ: RX23E-Aを用いたロードセルによる重量計測例を説明する。アナログフロントエンドと24ビットΔ-Σ A/Dコンバータを活用し、高精度な重量算出を実現する。ホイートストンブリッジ方式の4線式ロードセルの出力電圧を線形補間とキャリブレーションで重量に換算する。計測範囲は0~550g、精度は±0.005%max.span以内、有効分解能は21ビット。RSSKRX23E-AボードとPCツールを用いた動作環境やサンプルプログラムも含む。
アプリケーションノート PDF 1.37 MB English
アプリケーションノート PDF 1.49 MB English
AI生成コンテンツ: 熱電対を用いた温度計測は、RX23E-Aマイコンのアナログフロントエンドと24ビットΔ-Σ A/Dコンバータを活用し、高精度な温度測定を実現する。プログラマブルゲインアンプやバイアス電圧回路を用いて熱起電力を温度に変換し、K型熱電対と基準接点補償用のオンボードRTDを組み合わせて-40℃~150℃の範囲で測定する。システムは励起電流やリファレンスバッファ、シリアル通信を備え、PCツールで計測結果を表示可能。ハードウェア構成、測定原理、補償方法、サンプルプログラムの使用方法を詳述する。
18件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.25 MB English
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.05.00]
ログインしてダウンロード ZIP 21.40 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.68 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Analog, Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.63 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.46 MB English Function: Software Package
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.15 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.78 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.58 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
10件

関連ボード&キット

ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) Free
RTK0ESXB10C00001BJActive在庫あり1u | $323.19N/ANo