メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本製品は、ルネサス製Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバ(R9A06G062GNP)、ルネサス製マイコンRX65Nなどを搭載した、日本電波法準拠のSub-GHz 無線通信評価キットです。FSK変調・OFDM変調、マルチホップ通信、メッシュネットワークに対応したWi-SUN FAN1.1をサポートできます。スマートメータ、スマートシティ、デジタルサイネージ、状態監視システムなどの無線通信にご活用ください。

*Wi-SUN FAN: Wireless Smart Utility Network for Field Area Network profile

特長

  • 対応規格/法規
    • IEEE802.15.4-2020
    • ARIB STD-T108
  • 搬送波周波数
    • 920~928 MHz
  • データレート
    • 100 kbps (FSK)
    • 300/600 kbps (OFDM)
  • 送信出力電力
    • +13dBm (FSK, m=1, 100kbps)
    • +13dBm (OFDM, OFDM, option4, MCS6, 300kbps)
    • +13dBm (OFDM, OFDM, option3, MCS6, 600kbps)
  • 最小受信感度(PER<10% for 250Byte)
    • -108 dBm (FSK, m=1, 100kbps)
    • -106 dBm (OFDM, OFDM, option4, MCS6, 300kbps)
    • -103 dBm (OFDM, OFDM, option3, MCS6, 600kbps)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.13 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 5.36 MB
ホワイトペーパー PDF 1.39 MB 简体中文 , English
アプリケーションノート PDF 1.35 MB
AI生成コンテンツ: The document presents detailed electrical characteristics of a 920 MHz band RF transceiver compliant with ARIB STD-T108, focusing on current consumption, TX power, and harmonic distortion under various modulation schemes including FSK and OFDM. It specifies evaluation conditions such as system configuration, temperature, and supply voltages. Measurements cover TX and RX modes, showing power ranges, current values, and harmonic behavior at 924.1 MHz. The data supports design and evaluation of sub-GHz wireless communication systems using the R9A06G062GNP device.
アプリケーションノート PDF 876 KB
AI生成コンテンツ: The design data package includes detailed circuit diagrams, parts lists, Gerber files, and board layout diagrams for both the daughter and mother boards of the Sub-GHz Wireless Communication Evaluation Kit for Japan. The files cover multiple PCB layers such as analog signals, ground, power supply, digital signals, resist layers, silk screen, solder mask, and drill data. Related design guidelines for Sub-GHz transceiver circuit boards are also referenced to support proper implementation and evaluation.
アプリケーションノート PDF 2.47 MB English
AI生成コンテンツ: 本RF特性評価プログラムは、PCからのシリアルコマンドによりIEEE802.15.4準拠のSub-GHzトランシーバの性能評価を可能にします。対象デバイスはR9A06G062で、RFドライバ、ユーティリティ、UART通信プログラムで構成されます。PCと評価ボードをシリアル接続し、PHYモード設定、チャネル設定、送信出力、パケット長などのRFパラメータを操作可能です。FSKおよびOFDM変調、パケット送受信、BER/PER測定、GPIO設定、周波数ホッピングをサポートし、製品開発の参考例として利用されます。規制適合やシステム評価は利用者の責任です。
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック
Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック
Protocol Stack ルネサス
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionPb (Lead) Free
RTK0EE0013D10003BJActive在庫切れ1u | $300Certified in JapanNo

ナレッジベース

  1. Wi-SUN FAN評価について

    FCC認証、CE認証、日本の技術適合にそれぞれ対応した評価ボードを購入可能です。製品の詳細は、こちら をご覧ください。

    2023年3月29日