メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • RF frequency range: 863 to 928MHz
  • Data rate:
    • ~200kbps (FSK)
    • ~2400kbps (OFDM)
  • Tx output power:
    • +15dBm in SUN FSK
    • +11dBm in SUN OFDM
  • Receiver sensitivity:
    • -109dBm in 50kbps SUN FSK
    • -119dBm in 12.5kbps SUN OFDM

説明

R9A06G062GNPは、IEEE802.15.4-2020およびWi-SUN FAN1.1プロファイルに準拠したOFDMおよびFSK変調によるSub-GHz帯無線通信を提供します。OFDM変調はIoT機器向けに高速かつ堅牢な通信を実現し、FSK変調は従来のFAN1.0プロファイルとの互換性を確保しており、IoT通信に不可欠な製品です。

R9A06G062GNPは、863~928MHz帯のスマートメーターやセンサーネットワークなど、幅広いIoT機器での無線通信アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性
ModulationOFDM, FSK
CPU-
Program Memory (KB)0
Data Flash (KB)0
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
HVQFN6 x 6 x 0.840

適用されたフィルター