メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。

(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

特長

  • 対応MCU、PLCモデムLSI
    • MCUグループ:RL78/G13
    • ボード上に実装のMCU型名:R5F100GLAFB
    • PLCモデムLSI: R9A06G037
    • ボード上に実装のPLCモデムLSI型名: R9A06G037
  • マイコンに関する詳細情報は、RL78/G13グループページを参照下さい。
  • ボード構成:DC電力線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用マイコン、PLC モデムLSI を含むトータルな回路構成になっています。
  • 本製品は、以下の3種類のボードで構成されています。
    1. PLC ボード:PLCモデムLSI (R9A06G037)及びAFEデバイス (ISL15110)
    2. RL78/G13 MCUボード:制御用マイコンボード(RL78/G13)
    3. 電源フィルタボード:インピーダンスアッパ及びDC電源供給元へのPLC信号除去用フィルタ
  • 本体外形寸法:1)+2) 105×70×32 mm, 3) 40×70×35 mm
  • 対応周波数:
    • 35.9375kHz - 90.625kHz
    • 98.4375kHz - 121.875kHz
    • 154.6875kHz - 403.125kHz
    • 154.6875kHz - 487.5kHz
  • 対応電力線電圧:DC16-48V
  • 電源供給:
    • ライン給電:電源から通信ライン(DC電力線)に給電(DC16~48V、0.5A以上を推奨)
    • 外部給電:ACアダプターによる外部給電(DC16~48V、0.5A以上を推奨)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.44 MB English
ガイド ZIP 5.18 MB English
回路図 PDF 684 KB English
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.97 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 6.39 MB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleableRemarksPb (Lead) Free
RTK0EE0007D02001BJActive在庫あり1u | $558.8N/AOrdering is limited to existing customersNo
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.