メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

電力線通信 モデムLSI R9A06G037 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための 交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。 本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。

制御用MCU(RX631)には、SimpleMAC GUI(PHY 性能評価ツール)対応のファームウェアが書かれており、PC からSimpleMAC GUI を使用してPLC モデムLSI R9A06G037 を制御します。 (PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

日本国内でのご利用は、RTK0EE0003D02002BJ (J70D2)をご利用ください。

特長

  • 制御MCU:RX631 (R5F5631EDDFP)
  • PLCモデムデバイス:R9A06G037
  • MCUの詳細については、RX631のページをご覧ください。
  • J70D1 CPX3評価キットは、PLCモデムデバイス、制御MCU、および電力線通信に必要なAFEを含む回路構成となっています。
  • 評価ボードは、以下の3つのボードで構成されています。メインボードは1)と2)で構成されています。 メインボードは1)と2)で構成されています。
    • PLCボード:PLCモデムデバイス(CPX3:R9A06G037)およびAFEデバイス(NJM45001)
    • ベースボード:電源回路および制御MCU(RX631)
    • ベースボード:電源回路および制御MCU(RX631)
  • 本体外形寸法:120×76×44 mm
  • 対応規格・周波数:
    • CENELEC-A:35.9375kHz - 90.625kHz
    • CENELEC-B : 98.4375kHz - 121.875kHz
    • FCC:154.6875kHz - 487.5kHz
  • 対応電力線電圧:AC100~230V
  • 電源供給:ACアダプタ(定格5.0V/3.0A)による外部電源供給(注:ACアダプタは付属していませ
    ん

注意事項 : 本製品には AC アダプタは付属しておりません。 お客様にて使用する環境の法令に適合した AC アダプタの準備をお願いします。 以下の ACアダプタは、通信特性を低下させないことを確認しております。 以下のACアダプターは、通信性能を低下させないことが確認されています。

確認済みACアダプタ

型名UN318-0530 PL03BSMI18-5-V-P5GST18B05-P1J
メーカーUNIFIVECUI Inc.MEAN WELL
DC電圧5V5V5V
種類Wall MountWall Mountデスクトップ
対応安全規格
※メーカーの最新情報をご確認下さい
PSE(JPN)checkcheckcheck
CE(EU)checkcheckcheck
UKCAGBR checkcheck
UL(USA)checkcheckcheck
FCC(USA)checkcheckcheck
DoE-VI(USA)checkcheckcheck
CCC(CHN)checkcheckcheck
BIS(IND)  check
CPS(SGP)   
BSMI(TWN)  check
KC(KOR)check check
RCMの(AUS) checkcheck
CBcheck check
備考A Type プラグマルチブレード(A,B,C,E,N)ACケーブル無し

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.24 MB
回路図 PDF 455 KB
アプリケーションノート PDF 2.56 MB English
ガイド ZIP 6.04 MB
ガイド ZIP 5.79 MB
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.97 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 6.80 MB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)RemarksPb (Lead) Free
RTK0EE0003D01002BJActive在庫あり1u | $567Ordering is limited to existing customers, Not supported in JapanNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。