メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/F25搭載静電容量タッチ評価システム(RSSK-RL78F25)は、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。 キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダー、ホイール)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして
  • QE for Capacitive Touchを使用することで簡単に感度調整が可能
    • GUIで初心者でもタッチインタフェースの開発を簡単に
    • 直感インタフェースで簡単操作
    • 自動調整済みのソースコードを出力
  • RL78/F25 MCU (R7F125FPL3AFB-C) 搭載
  • 静電容量式タッチセンサ(CTSU2SLa)端子31チャネル使用可能
  • ボード供給電圧は7~12V(DCジャックから供給)または5V(USB供給)から選択可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.12 MB English
RL78/F25 静電容量式タッチ評価システム(RSSK-RL78F25 / RTK7F125FPST0000BJ)は、ルネサスマイクロコントローラRL78/F25の静電容量タッチセンサ(CTSU2SLa)評価用キットです。本マニュアルは、RL78/F25 Cap Touch評価システムのハードウェアについて説明します.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 11.62 MB
The design files for the RSSK-RL78F25 Capacitive Touch Evaluation System include schematics, BOMs, PCB layout files, and Gerber artwork for both the RL78/F25 CPU evaluation board and the self-capacitance electrode board.
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
アプリケーションノート PDF 7.07 MB English
機能安全は、自動電子制御システムがさまざまな分野へと拡大するにつれて、システム設計において重要な要素となっています。本資料では、静電容量式タッチセンサ(CTSU)向けの機能安全セルフテストソフトウェアについて説明しています。
ツールニュース-リリース PDF 245 KB English
アプリケーションノート PDF 1.77 MB English
AI生成コンテンツ: CTSUモジュールは、RL78各グループ向けに異なるバージョンがあり、静電容量タッチ検出をサポートします。QE for Capacitive Touchと連携して計測設定を行い、自己容量、相互容量、電流計測、温度補正など複数の計測モードを提供します。製造プロセスのばらつきや温度変動に対応するセンサCCO補正や寄生容量をキャンセルするイニシャルオフセットチューニング、多周波数計測によるノイズ低減機能を備えています。計測はソフトウェアまたは外部イベントで開始し、APIで結果を取得可能です。アクティブシールドやエラー通知、診断機能も搭載しています。
アプリケーションノート PDF 1.06 MB English
AI生成コンテンツ: TOUCHモジュールはCTSUモジュールと連携し、RL78マイコン向けに静電容量方式のタッチ検出ミドルウェアを提供する。ボタン、スライダ、ホイールなど多様なタッチインタフェースをQE for Capacitive Touchで設定可能。定期的に静電容量を計測し、JMMやVMM方式でタッチ判定を行う。ベースラインのドリフト補正、タッチしきい値調整、ヒステリシス、チャタリング防止機能を備え、安定した検出を実現。SNOOZEモードによる自動計測も対応し、多彩なAPIで制御可能。
アプリケーションノート PDF 3.83 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートでは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるQE for Capacitive Touchを用いたパラメータ調整方法について解説します。自動調整に加え、タッチのパフォーマンスを最適化するためのアドバンスドモード(高度な設定)および調整可能なCTSUパラメータの概要を説明します。
アプリケーションノート PDF 14.54 MB 简体中文 , English
本アプリケーションノートは、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)を内蔵したマイコンにおけるタッチ電極の設計指針と設計例を体系的にまとめたものです。自己容量方式および相互容量方式それぞれについて、電極形状、配線、シールド構成などの推奨設計および留意事項を示し、各計測方式に適した応用例についても解説します。
アプリケーションノート PDF 2.73 MB 简体中文 , English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチは、RX、RA、RL78ファミリやRenesas Synergy™ MCUに搭載されたCTSUモジュールを用いて人体接触による微小な静電容量変化を検出します。自己容量方式と相互容量方式があり、CTSUはスイッチトキャパシタ回路で静電容量を数値化し、ドリフト補正やノイズ除去フィルタを適用します。本資料はセンサ種類、MCUラインアップ、ハードウェア設計、ソフトウェア構成、チューニング、開発環境、評価キットを網羅し、静電容量タッチ製品開発を支援します。
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch を V4.2.0 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Capacitive Touch は、静電容量タッチキーを使用した組み込みシステム開発に必要なタッチインタフェースの初期設定や感度調整に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、自動チューニングで決定するセンサドライブパルス周波数の改善(CTSU2) と、新製品である RA0L1 グループ,RL78/F22, RL78/F25, RL78/L23のサポートです
アプリケーションノート PDF 978 KB English
Software Integration System(以下SISと称す)モジュールを使用するプロジェクトの基盤となるのがルネサスボードサポートパッケージSISモジュール(r_bsp)です。r_bspは設定が簡単で、リセットからmain()関数までにMCUと使用するボードが必要とする全てのコードを提供します。本ドキュメントでは、r_bspの規約を説明し、その使用方法、設定方法、ご使用のボードに対応したBSPの作成方法を紹介します。
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
アプリケーションノート PDF 5.63 MB English
アプリケーションノート PDF 8.85 MB English
静電容量タッチ評価システムを用いた、タッチアプリケーションの開発手順を解説します。本アプリケーションノートでは、CS+、スタンドアロン版スマート・コンフィグレータ、スタンドアロン版 QE for Capacitive Touch を使用した開発をサポートします。スタンドアロン版 QE for Capacitive Touch を使用することで、デバイスや IDE に依存しない柔軟な開発が可能です。
アプリケーションノート PDF 1.51 MB English
AI生成コンテンツ: CTSUはセンサドライブパルスを出力し、充放電電流を計測することで静電容量の変化を検出する。電源や周辺回路からのリップルノイズはCTSUの計測値にノイズ電流を加え、誤ったタッチ判定を引き起こす。対策として電源回路の選択、電源特性の最適化、スイッチング回路設計、基板レイアウトの工夫が重要である。しきい値やヒステリシスの調整も誤判定防止に有効である。本ガイドはCTSU1およびCTSU2のリップルノイズ影響と対策を詳述し、信頼性の高い静電容量タッチ検出を実現する。
アプリケーションノート PDF 1.05 MB English
アプリケーションノート PDF 13.97 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量タッチセンサユニット(CTSU)がIEC61000規格に定められた各種EMCノイズに対して耐性を高める方法を解説する。RFノイズ、静電気放電(ESD)、電気的高速過渡現象(EFT)などのノイズ源と、それに対するハードウェア設計やソフトウェアフィルタ、CTSU固有のノイズ低減機能を紹介。ノイズ環境下での安定したタッチ検出を実現するための評価結果や性能基準も示す。
アプリケーションノート PDF 2.28 MB English
AI生成コンテンツ: 静電容量センサユニット向けのソフトウェアフィルタは、FIR、IIR、単極IIR、メディアンフィルタなどの各種フィルタ技術を用いて、タッチノイズ耐性と検出の安定性を向上させる。RA2L1、RX130、RL78/G16マイコン群に対応したフィルタの動作、仕様、APIの使用方法、組み込み手順を詳述。サンプルプロジェクトやコード構成、パラメータ調整方法も含み、開発者が静電容量タッチセンサにおけるフィルタリングを効果的に実装・最適化できる。
19件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.74 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: HMI, RL78 Software Integration System, Software Package IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.36 MB
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: HMI, RL78 Software Integration System, Software Package IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.16.00;LLVM for Renesas RL78|17.0.1.202506;ICCRL|5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 3.89 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78, LLVM for Renesas RL78 Function: BSP, Clock, Driver or Library IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 5.93 MB English
アプリケーション: スマート家電, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RL Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.00]
ログインしてダウンロード ZIP 7.69 MB English
アプリケーション: スマート家電, ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RL Function: Evaluation Kit, HMI IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 27.34 MB English
アプリケーション: ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
Compiler: CC-RL Function: Application Example, HMI IDE: CS+ for CC
CS+とスタンドアロン版 QE for Capacitive Touch を用いて開発されたタッチアプリケーション例です。簡潔な実装例と応用例の2種類のプロジェクトが用意され、いずれも静電容量タッチ評価システム上ですぐに動作を確認できます。アプリケーションノートと併せて開発手順を理解するためのリファレンスとして活用できます。
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V2.20;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RL|V1.13.00;CC-RX|V3.06.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.10 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example, HMI IDE: e2 studio
7件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7F125FPST0000BJActive在庫あり1u | $176.47N/A
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.