メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RCTIMING-DEMOは、ルネサス製品のコンビネーションキットです。 このキットでは、ルネサス のRL78 MCU、 DA14531MOD Bluetooth® Low Energy(LE)モジュール、 LDO、RTC(1338-31DVG)、およびプログラマブルクロックジェネレータVersaClock 7(VC7)が搭載されており、ノートパソコンまたはスマートフォンを介したクロックジェネレータのプログラミングをサポートするデモキットを実装し、2クロック出力をサポートします。 このキットは、SMAコネクタを介して2チャンネルクロックジェネレータとして動作させることができます。 また、日付や時間を表示するタイミングデバイスとしても操作できます。 ユーザーは、ラップトップのGUIまたはスマートフォンのアプリを介して設定を更新できます。 2つのチャンネル(日付と時刻)の周波数がLCD画面に表示されます。

特長

  • 2チャンネルレート周波数クロック出力
  • LVCMOSおよびHCSLクロックフォーマットオプション(2チャネルクロック出力)
  • タイマーはLCD画面に日付と時刻を表示します
  • USBおよびBluetooth LEインターフェース
  • ノートパソコン用のGUIとスマートフォンのアプリ(設定更新用)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 485 KB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RCTIMING-DEMOActive在庫切れAvailableNoEAR998542.39.0090
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。