メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

MCK-RA4T1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。

本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA4T1を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRA4T1を搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RA4T1のフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
  • 同梱物
    • RA4T1 CPUボード (MCB-RA4T1)
    • インバータボード (MCI-LV-1)
    • 永久磁石同期モータ
    • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.79 MB English
クイックスタートガイド PDF 1.40 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.19 MB
ツールニュース-リリース PDF 584 KB English
アプリケーションノート PDF 636 KB
The MCK-RA4T1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the MCK-RA4T1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
アプリケーションノート PDF 5.64 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.82 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.83 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.24 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.54 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.88 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.63 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 7.66 MB English
アプリケーションノート PDF 938 KB English
AI生成コンテンツ: IIRFAおよびTFUアクセラレータを用いて、RAファミリのマイコンでモーター制御アプリケーションの処理時間を短縮する方法を説明する。アクセラレータ使用時とCコード実装時の処理時間を比較し、性能向上を評価する。IIRFAはノッチフィルタやローパスフィルタ処理、TFUはdq変換処理を行い、RMWによる測定開始とGPTによる時間計測を行う。開発環境、プロジェクト構成、測定手順も詳細に示す。
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
モータ対応開発支援ツール QE for Motor
マイコンのモータ用ソフトウェアの開発において、モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を簡単に行え、Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析ができる開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX,RL78]
Solution Toolkit ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=MCK-RA4T1]
ログインしてダウンロード ZIP 12.77 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The MCK-RA4T1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the MCK-RA4T1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.82 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.49 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 27.21 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.29 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 25.67 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.06 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.39 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.70 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 6.61 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
10件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTK0EMA430S00020BJActive在庫あり1u | $529.41Renesas Flexible Motor Control Kit for RA4T1 MCU Group

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4T1 Motor Control Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA4T1 Motor Control Kit Documentation