メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G24 Fast Prototyping Boardは、RL78/G24マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino Uno、Pmod™、およびGroveインタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G24(R7F101GLG2DFB)を搭載
    • 48MHz, RL78-S3 Core
    • ROM: 128KB, RAM: 12KB, Data Flash 4KB
    • 64-pin LFQFP, 10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch
  • PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino UnoおよびPmod™インタフェース, Groveインタフェースを標準搭載
  • Arduino ライブラリを提供
  • 各種RL78開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.40 MB English
クイックスタートガイド PDF 256 KB
回路図 PDF 336 KB English
その他資料 PDF 107 KB English
アプリケーションノート PDF 5.31 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
アプリケーションノート PDF 1.96 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRL78/G23マイコンのハードウェア設計に関する仕様と推奨事項をまとめています。電源回路、リセット回路、発振回路、ポート機能、A/Dコンバータの使用方法、オンチップデバッグ回路などの回路例を示し、バイパスコンデンサを用いた電源端子の適切な接続や電源供給とリセット信号のタイミング、未使用端子の処理方法を解説しています。外付け部品の代表的な値や基板設計の注意点も含み、安定動作とノイズ対策に役立つ実践的な設計指針を提供します。
アプリケーションノート PDF 1.29 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24のCPUとフレキシブル・アプリケーション・アクセラレータ(FAA)によるA/Dコンバータの共有方法を説明する。FAAは1サイクルで32ビットの乗算・加算・減算を実行し、A/Dコンバータやタイマ、コンパレータなどの周辺機能を直接制御可能である。CPUとFAA間で周辺機能の制御を切り替えるためのアドレスバス選択レジスタ(ADBSEL)の設定方法を解説し、システム性能の向上を図る。ハードウェア構成やソフトウェア設定、関数仕様やサンプルコードも提供する。
アプリケーションノート PDF 844 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24のA/Dコンバータ(アドバンスド・モードOFF)の動作を、内部基準電圧を用いたソフトウェアトリガ・ノーウエイトモードと、ハードウェアトリガ・ノーウエイトスキャンモードの2つの使用例で説明する。チャネル設定や周辺機能、12ビット分解能設定、割り込み処理、変換結果の比較上限・下限値設定などを詳細に解説し、組み込みシステムでの実装と評価に役立つ情報を提供する。
アプリケーションノート PDF 1.28 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24のA/Dコンバータのアドバンスド・モード機能を解説し、最大4チャネルのアナログ入力を個別のトリガで制御可能としています。最大3チャネルの同時サンプリングや逐次変換ができ、変換完了時にチャネルごとに割り込み要求を発生させることが可能です。動作クロックは最大48MHzで、ハードウェア・ソフトウェアトリガを含む複数のトリガ方式に対応。使用例として混在トリガや同時サンプリングの動作説明、ハードウェア・ソフトウェア設定、関数仕様、フローチャート、サンプルコードを提供しています。
アプリケーションノート PDF 732 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G24のタイマRD2(タイマRD20)におけるインプットキャプチャ機能とアウトプットコンペア機能の併用方法を説明します。TRDIOA0端子でパルス幅を測定し、TRDIOB0およびTRDIOD0端子で出力レベルを制御します。インプットキャプチャは立ち上がりと立ち下がりエッジを検出し、96MHzクロックを用いてパルス幅を算出します。オーバフローの有無に応じた処理も含まれます。アウトプットコンペアは出力レベルをLからHに変更します。スマート・コンフィグレータとUserInit関数の組み合わせで設定します。ハードウェア構成、ソフトウェア設定、割り込み処理、サンプルコードも提供されます。
アプリケーションノート PDF 808 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ RD2、タイマ・アレイ・ユニット(TAU)、コンパレータ(CMP)を連動させて、RL78/G24 マイコンで TIMER WINDOW 出力を生成する方法を説明する。TIMER WINDOW 出力は、TAU 出力のロー期間に CMP 出力をマスクし、ハイ期間のみ電圧検出を有効にする。タイマ RD2 は PWM 信号を生成し、TAU は RD2 のエッジに同期したワンショットパルスを出力。CMP は入力電圧と DAC 参照電圧を比較し、結果を TIMER WINDOW 出力として出力する。PWM周期、パルス幅、遅延などの詳細設定も示す。
アプリケーションノート PDF 724 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24のタイマRG2 PWMモード(バッファ動作)を用いて、周期100μsのPWM波形を出力する方法を説明する。デューティ比は90%から0%まで変化し、1周期ごとに更新される。PWMはアクティブレベルLで出力され、TRGGRAの比較一致割り込みを利用してバッファレジスタによりデューティ比を制御する。ハードウェア設定やソフトウェア処理、割り込み制御なども詳細に解説する。
アプリケーションノート PDF 670 KB English
AI生成コンテンツ: タイマRG2の位相計数モードは、TRGCLKAおよびTRGCLKB端子からの外部入力信号の位相差を検出し、それに応じてカウントのアップ/ダウンを行います。TRGIDZ端子は有効エッジを検出し、カウンタクリア割り込みを発生させ、ポートP30をトグルします。カウンタは初期値0000Hで設定され、TRGIDZの立ち上がりエッジでクリアされます。これにより、入力信号の位相差測定とポート制御が可能です。ハードウェア・ソフトウェア設定や割り込み処理の詳細も説明されています。
アプリケーションノート PDF 592 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24のタイマRD2をタイマモード(PWM機能)で使用し、周期100µsのPWM波形を3本出力する方法を説明する。各端子に75%、50%、25%のデューティ比のPWM信号を出力し、96MHzのクロックを用いてタイマと比較一致レジスタで波形を制御する。ハードウェア構成や割り込み処理、波形タイミングについても詳細に解説している。
PCB設計ファイル ZIP 2.24 MB
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.16.00;LLVM for Renesas RL78|17.0.1.202512;IAR Compiler for RL78|v.5.20.2]
ログインしてダウンロード ZIP 42.00 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78, LLVM for Renesas RL78 Function: Driver or Library IDE: e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 26.43 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.97 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.61 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.58 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.82 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.97 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals, Timer IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.78 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.65 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
9件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7RLG240C00000BJActive在庫あり1u | $23.53Available
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.