メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、音声再生、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびGroveインタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。

128ピン版もあります:RL78/G23-128p Fast Prototyping Board。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G23(R7F100GLG2DFB)を搭載
    • 32MHz, RL78-S3 Core
    • ROM: 128KB, RAM: 16KB, Data Flash 8KB
    • 64-pin LFQFP, 10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch
  • PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Unoインタフェースを標準搭載
  • Arduino ライブラリを提供
  • 各種RL78開発環境に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.03 MB English
クイックスタートガイド PDF 499 KB
回路図 PDF 228 KB
その他資料 PDF 168 KB
アプリケーションノート PDF 2.37 MB English
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board、温湿度・気圧センサBME280、LCD モジュールでシステムを構成し、Arduino IDE、Arduinoライブラリを利用してセンサから得た情報をLCDに表示します。サンプルでは、BME280 から取得した温度(℃)、湿度(%)、気圧(hPa)のデータをLCD モジュールに表示します。
アプリケーションノート PDF 1.96 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRL78/G23マイコンのハードウェア設計に関する仕様と推奨事項をまとめています。電源回路、リセット回路、発振回路、ポート機能、A/Dコンバータの使用方法、オンチップデバッグ回路などの回路例を示し、バイパスコンデンサを用いた電源端子の適切な接続や電源供給とリセット信号のタイミング、未使用端子の処理方法を解説しています。外付け部品の代表的な値や基板設計の注意点も含み、安定動作とノイズ対策に役立つ実践的な設計指針を提供します。
アプリケーションノート PDF 286 KB
The Combination of Private LoRa and LoRaWAN Stack is a sample software that can switch the LoRaWAN and the Private LoRa wireless communications dynamically. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 579 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes the API references and other information to use the LoRaWAN stack.
アプリケーションノート PDF 490 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes a sample software to control the LoRaWAN stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 482 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes the API references and other information to use the Private LoRa stack.
アプリケーションノート PDF 493 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes a sample software to control the Private LoRa stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 651 KB
The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 2.01 MB
This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
アプリケーションノート PDF 411 KB
The Radio Driver supports basic wireless communictions such as transmit and receive frames with LoRa-based modulation and (G)FSK modulation. This document is an API reference guide for the Radio Driver and MCU timer driver.
アプリケーションノート PDF 430 KB
The support functions for regional radio regulations can be used for the Radio Driver to comply with the regional radio regulations. This document describes the support functions and how to configure each support function.
アプリケーションノート PDF 426 KB
The Radio Evaluation Program can be used when to evaluate the characteristics of the board utilizing the LoRa-based transceiver. This document describes the specification and usage of the Radio Evaluation Program.
アプリケーションノート PDF 1.15 MB
The RL78 Smart Configurator can automatically generate the driver programs to configure the peripherals, pins, interrupts, and clocks. This document describes the information on how to use the Smart Configurator for LoRa-based wireless software.
マニュアル-ソフトウェア PDF 370 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.86 MB
アプリケーションノート PDF 680 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23のイベントリンクコントローラ(ELCL)を用いてコンバータの過電流保護機能を実現する方法を説明しています。PWM出力でLEDを制御し、電流検出抵抗の電圧をコンパレータで監視。過電流検知時にPWM出力を停止しシステムを保護します。再稼働入力により過電流状態が解除された後に出力を再開可能です。ハードウェア構成やソフトウェアのフローチャート、タイミングチャートも示しています。
アプリケーションノート PDF 1.12 MB English
アプリケーションノート PDF 1.26 MB English
アプリケーションノート PDF 598 KB English
AI生成コンテンツ: LEDバースト調光制御は、異なるデューティ比の2つのPWM出力と高周波PWM出力を論理積で組み合わせることで、きめ細かな明るさ調整を実現します。高周波PWM(100kHz以上)はDC/DCコンバータの定電流制御を担当し、低周波PWM(最大1kHz)はちらつきのない全体の光量制御を行います。この方式はLED表示や照明に適し、ELCLモジュールを用いて2つのLEDの同時バースト調光が可能です。RL78/G23マイコンを用い、特定のクロックや電圧条件下で動作確認済みです。
アプリケーションノート PDF 1.31 MB English
アプリケーションノート PDF 1.60 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのシリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いた簡易IIC機能によるEEPROM制御方法を解説しています。割り込み処理でEEPROMの読み書きを行い、2K~512KビットのEEPROMに対応します。デフォルトは16KビットEEPROMを例示。簡易IICはシングルマスタ通信に対応し、リセット後のSDAライン占有状態からのバス解放も扱います。IIC通信のタイミングチャートやレジスタ操作も詳述しています。
アプリケーションノート PDF 2.99 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23-64p Fast Prototyping BoardとArduinoライブラリを用いてライントレースカーを制御する方法を説明する。モータドライバ(DRV8835)、フォトリフレクタ(NJG5901AR)、DCモータを含むシステム構成を詳細に解説し、フォトリフレクタがオーバルコース上の黒線と白地を検出する仕組みを示す。MCUはADCでアナログ信号を読み取り、PWM信号を生成してモータの速度と方向を制御し、ライン追従を実現する。開発はArduino IDEで行い、開発時はPC、動作時はモバイルバッテリーから電源を供給する。ソフトウェア構成やハードウェア設定、トラブルシューティングも含む。
アプリケーションノート PDF 605 KB English
AI生成コンテンツ: UART通信におけるハードウェア・フロー制御は、RTSとCTS信号を用いて1バイトごとの送受信を管理する。RTS信号はデータ受信時に受信可能状態を相手に通知し、CTS信号は送信前に相手の受信準備を確認する。外部割り込みを活用し、RL78/G23マイコン上で信頼性の高いUART通信を実現するための端子割り当てやタイミングチャート、制御フローを詳細に説明する。
PCB設計ファイル ZIP 3.15 MB
アプリケーションノート PDF 3.04 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardと三軸加速度センサ(ADXL345)、LCDモジュール(1602A)を組み合わせて歩数を計測するシステムです。加速度はX、Y、Z軸方向にリアルタイムでI2C通信を介して取得し、歩数をLCDに表示します。LEDで動作状態を示し、ユーザスイッチで計測の開始・終了を制御し、終了後はHALTモードに移行します。ハードウェア構成、ソフトウェア構造、歩数計測アルゴリズム、トラブルシューティングを解説します。
アプリケーションノート PDF 1.50 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンを用いて、NOR FLASHに格納されたADPCM音声データをI2S通信で再生する方法を説明する。RL78ファミリのシリアルNORフラッシュ制御モジュールとM3S-S2-Tinyミドルウェアを使用し、ADPCMのエンコード・デコードを行う。I2Sマスタ機能はPCM形式の16ビット音声データを8kHzから22.05kHzのサンプリング周波数で扱う。ハードウェア・ソフトウェア構成やNOR FLASHへの書き込み・読み出し手順、詳細な関数仕様とフローチャートも含まれる。
アプリケーションノート PDF 689 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23の安全機能であるA/Dテスト機能について説明する。内部の0V、VDD、内部基準電圧(1.48V)の3点をA/D変換し、正常動作を確認する。ソフトウェアトリガのワンショット変換を用い、変換結果が許容範囲内であればLED1を点灯し、範囲外ならLED1を点滅させる。ハードウェア設定やレジスタ構成、テスト電圧の切替、変換開始、結果確認の手順を詳細に示す。
アプリケーションノート PDF 581 KB English
AI生成コンテンツ: ロジック&イベント・リンク・コントローラ(ELCL)を利用して、RL78/G23マイコンでハードウェアによるチャタリング防止回路を実現する方法を説明する。外付け部品やソフトウェアによる制御を不要にし、資源の削減を可能にする。TAU0のディレイ機能を用いてチャタリング防止期間を制御し、機械式スイッチの安定した信号入力を実現する。仕様、ハードウェア・ソフトウェア構成、タイミングチャート、サンプルコードを含む。
アプリケーションノート PDF 581 KB English
AI生成コンテンツ: SNOOZEモード・シーケンサ(SMS)を用いて、ボタン(SW1)の長押しと短押しを判定するシステムの構築方法を説明する。押下時間を測定し、長押し時にCPUを起動する仕組みを示す。システムはSTOPモードに移行し、INTP0割り込みでボタン押下を検出、ELCL経由でSMSを起動。SMSは押下時間を判定し、長押しならCPU起動要求を出す。RL78/G23向けに構成例、フローチャート、ハード・ソフト説明、設定例、サンプルコードを含む。
アプリケーションノート PDF 546 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23は、CPUとは独立して動作するSNOOZEモード・シーケンサを使用してウォッチドッグ・タイマ機能を実現する。シーケンサはカウンタをカウントし、CPUがオーバーフロー前にカウンタをクリアしなければ割り込みを発生させる。これによりCPUは異常を検出し、LED点灯などの対応が可能となる。ウォッチドッグはP30端子からのパルスで外部割り込みを受けて起動し、スイッチ押下でカウンタクリアを停止、1秒後にオーバーフロー割り込みを発生させる。ハードウェア構成、ソフトウェア設定、サンプルコードを含み、RL78/G23評価ボードで動作確認済み。
アプリケーションノート PDF 814 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのリアルタイム・クロック(RTC)機能の使用方法を説明しています。定周期割り込みで出力ポートの反転やLCDへの時刻表示を行い、アラーム割り込みで設定時刻から5秒後に割り込みを発生させます。リセット期間中もRTCが動作し続けることをLCD表示で確認可能です。ハードウェア構成、ソフトウェア設定、割り込み処理、サンプルコードも詳述しています。
アプリケーションノート PDF 4.61 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardを用いてGNSSモジュールから位置・時間情報を取得し、Arduino IDEでmicro SDカードに記録する方法を説明する。GPS、Beidou、Galileo対応のAir530 GNSSモジュールとSPI通信可能なmicro SDカードモジュールを使用し、記録データはQGISなどの地理情報システムで表示可能。ハードウェア構成、ソフトウェア構造、サンプルコード、データフォーマット、トラブルシューティングを含む。
アプリケーションノート PDF 2.53 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardのタイマ機能をArduinoライブラリで利用し、設定時間経過後に圧電サウンダでメロディを再生する方法を説明する。システムは、特定周波数の矩形波で制御する圧電サウンダと、I2C接続のキャラクタLCDモジュールで構成され、LCDにはカウントダウン時間が表示される。動作環境は評価ボード、圧電サウンダ、LCDモジュール、Arduino IDEと専用ライブラリを含む。サンプルコードやAPI関数の概要も示されている。
アプリケーションノート PDF 455 KB English
AI生成コンテンツ: AEHAフォーマットのリモコン信号をRL78/G23のREMC機能とSTOPモードを用いて受信する方法を説明する。48ビットデータの受信とヘッダ付き信号の解析によりLEDを制御し、信号が10秒間検知されない場合はSTOPモードに移行する。STOPモードでは低速周辺クロックを使用し、信号検知時に通常動作モードへ復帰する。低速オンチップオシレータの周波数補正や周辺機能の使用例、信号とLEDの対応、動作タイミング、状態遷移図も示す。
アプリケーションノート PDF 473 KB English
AI生成コンテンツ: NECフォーマットのリモコン信号をRL78/G23のREMC機能とSTOPモードを用いて受信する方法を説明する。32ビットのヘッダ付き信号とリピートコードの受信、受信コードに応じたLED制御、信号未検知10秒後のSTOPモード移行を詳細に示す。STOPモード中の信号検知時は低速周辺クロックで受信処理し、通常動作へ復帰する。起動時には低速オンチップオシレータの周波数補正も行う。
アプリケーションノート PDF 574 KB English
AI生成コンテンツ: SNOOZEモード・シーケンサ(SMS)と32ビット・インターバル・タイマを利用し、PWM出力のデューティ比を制御してLEDの明るさを徐々に100%から0%へと調光する方法を説明する。CPUはHALTモードで動作し、低消費電力を実現。タイマ・アレイ・ユニット(TAU)がPWM信号を生成し、SMSはタイマ割り込みをトリガにデューティ比を更新する。システムはデータポインタの初期化、インターバルタイマの起動、RAMへのデューティ比更新を行い、滑らかなLED調光を実現する。
アプリケーションノート PDF 471 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23のSNOOZEモード・シーケンサ(SMS)を用いてSPIマスタ通信を自動制御する方法を説明する。外部割り込みにより起動し、SMSがスレーブセレクト端子を制御し、CSI00を介してデータ送受信を行う。3つのスレーブデバイスに対応し、送信、受信、送受信の3つの動作モードを提供。データ転送回数やRAMアドレスの更新を自動で管理し、CPU負荷を軽減する。
アプリケーションノート PDF 461 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23のSNOOZEモード・シーケンサ(SMS)を用いて定周期処理の実行を監視する方法を説明する。SMSはタイマとして動作し、CPUは一定期間内にカウンタをクリアする必要がある。クリアされない場合、カウンタがオーバーフローし割り込みを発生させ、定期処理の未実行を検出可能。3つのチャネルの設定や割り込み信号、ハードウェア・ソフトウェア構成、割り込み処理、サンプルコードも解説する。
アプリケーションノート PDF 672 KB English
AI生成コンテンツ: 煙感知用の発光部、受光部、増幅器を用いた火災検知方法を説明する。SNOOZEモード・シーケンサ(SMS)を利用し、CPUクロック停止中にセンサ制御、ADCによる出力測定、判定処理を行い低消費電力を実現する。32ビットインターバルタイマ(TML32)で定期的にセンサを起動し、閾値超過時にCPUを起動する仕組みを示す。
アプリケーションノート PDF 745 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのSNOOZEモード・シーケンサ(SMS)を利用した低消費電力の煙検知方法を説明する。CPU停止中にセンサ制御、ADCによる出力測定、判定処理を行い、閾値超過時に割り込みでCPUを起動する。赤外LED、受光部、増幅器、インターバルタイマを用いて定期的に煙を検知する。ハードウェア・ソフトウェア構成、フローチャート、サンプルコードも提供され、他マイコンへの適用も可能。
アプリケーションノート PDF 695 KB English
AI生成コンテンツ: SNOOZEモード・シーケンサ(SMS)を用いてSTOPモード中に電源電圧を測定・判定し、低消費電力で電源監視システムを構築する方法を説明する。A/Dコンバータで電圧を測定し、インターバルタイマ(TML32)で測定間隔を設定。SMSがA/D変換と判定を行い、電圧低下時に割り込みを発生させCPUを起動する。システム構成やフローチャートで処理の流れを示し、RL78/G23向けのハードウェア・ソフトウェア構成例も解説する。
アプリケーションノート PDF 668 KB English
AI生成コンテンツ: SNOOZEモードシーケンサ(SMS)を用いた4桁7セグメントLEDのダイナミック点灯制御により、CPUの負荷を軽減し低消費電力動作を実現する。CPUはRTCから1秒ごとに時刻を読み取り、セグメントデータに変換してメモリに格納。SMSは2ミリ秒ごとに各桁をCPU介在なしで更新し、CPUはスタンバイ状態を維持する。32ビットインターバルタイマでSMSを起動し、カソードコモン7セグメントLEDをポートで直接制御する。
アプリケーションノート PDF 756 KB English
AI生成コンテンツ: SNOOZEモード・シーケンサ(SMS)を利用して、RL78/G23マイコンのアナログ入力信号の移動平均を計算する方法を説明する。CPUクロック停止中に計算を行うことで低消費電力を実現する。SMSはSTOPモード中に32ビットインターバルタイマ割り込みで起動し、A/D変換と平均値計算を行う。SW押下割り込みでCPUが復帰し、UART2で計算結果を送信する。システム構成、フローチャート、ハード・ソフト設定、サンプルコードを含む。
アプリケーションノート PDF 585 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのシリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いたハンドシェイク対応SPIマスタ通信の実装方法を解説する。チップセレクト(CS)信号でスレーブを選択し、BUSY信号で通信準備のハンドシェイクを行う。1msごとにコマンド単位で通信を実施し、ステータス確認、送信、受信、送受信の各動作を含む。ハードウェア構成やソフトウェアのフローチャート、タイミングチャートも示す。
アプリケーションノート PDF 300 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23のA/Dコンバータをスキャンモードで使用し、複数の入力端子(ANI2~ANI5)からのアナログ信号をデジタル値に変換する方法を説明しています。連続変換、12ビット分解能、変換結果の内蔵RAMへの格納設定が詳細に示されています。初期レジスタ設定や動作フロー、ハードウェア・ソフトウェア要件も記載。動作確認は32MHz、5.0Vの環境で行われ、CS+やe2studio、IARなどの開発環境に対応しています。
アプリケーションノート PDF 343 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンの2つのコンパレータを使用してウィンドウ・コンパレータ動作を実現する方法を説明する。内部基準電圧とD/Aコンバータ出力をそれぞれ低・高電圧基準として設定し、入力電圧がこの範囲内であればVCOUT0端子からハイレベルを出力し、それ以外はローレベルを出力する。ハードウェアとソフトウェアの初期設定、割り込み処理、フィルタリング、エッジ検出などの詳細も含む。高速モード時のLED点灯動作も説明されている。
アプリケーションノート PDF 671 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23の安全機能として、フラッシュメモリCRC演算機能の使用方法を説明する。コードフラッシュメモリに対する高速CRCと内蔵RAMに対する汎用CRCを実行し、計算結果を事前指定の値と比較してデータの正当性を確認する。初期設定、ポート設定、HALT命令や割り込みによる演算開始、LEDによる結果表示の流れを解説し、メモリ範囲やデバッグ時の注意点も示す。
アプリケーションノート PDF 378 KB English
AI生成コンテンツ: 2つの電圧検出回路(LVD0とLVD1)が電源電圧(VDD)を監視し、CPU動作やLED表示を制御します。LVD0はリセットモードで動作し、電圧が閾値を下回るとリセットを発生させRAMデータを保持します。LVD1は割り込みモードで動作し、電圧に応じてCPUクロックを32MHzと32.768kHzに切り替え、省電力を実現します。3つのLEDはCPU状態を示し、スイッチ押下で点滅パターンが切り替わります。外部割り込みでスイッチ入力を検出し、チャタリング防止処理も行います。リセット種別によりRAMデータの保持が異なります。ハードウェア構成、ソフトウェア設定、LED制御ロジックを詳述しています。
アプリケーションノート PDF 754 KB English
AI生成コンテンツ: 32ビット・インターバル・タイマは8ビット・カウンタ・モードで動作し、タイマ割り込み(INTITL)とスイッチ入力エッジによる外部割り込み(INTP0)を発生させる。タイマ割り込み時には比較一致フラグ(ITF00~ITF03)に応じて対応するLEDの表示を反転する。スイッチの押下回数により各タイマチャネルの分周比を変更し、割り込み周期を調整する。チャネル0~3の割り込み処理やタイミングチャート、ハードウェア構成、ソフトウェア設定を詳細に解説する。
アプリケーションノート PDF 420 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのソフトウェア・トリガ・ウェイト・モードを用いたA/D変換の方法を説明する。ワンショット変換モードでP22/ANI2端子のアナログ入力をデジタル値に変換し、結果を内蔵RAMに格納する手順を示す。初期設定、ソフトウェアトリガによる変換開始、HALTモードで完了割り込み待ち、完了後の結果読み出しを含む。動作条件やハードウェア構成も記載。
アプリケーションノート PDF 1.51 MB English
AI生成コンテンツ: CPUクロックの切り替えとスタンバイ設定により、RL78/G23マイコンの動作周波数と消費電力を動的に制御できる。スイッチ入力により、高速・中速・低速オンチップオシレータ、システムクロック、サブシステムクロック間でCPUクロックを切り替える。5つのLEDが現在のクロックと動作モードを表示する。LED制御用ポート出力、スイッチ入力検出の外部割込み、32ビットインターバルタイマ割込み、スヌーズモード確認用A/Dコンバータ、リアルタイムクロックトリガなどの周辺機能を活用。状態遷移図、ハードウェア構成、ソフトウェア処理、サンプルコードを通じて実装と動作確認を支援する。
アプリケーションノート PDF 476 KB English
アプリケーションノート PDF 554 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのUARTAとキー割り込み機能を用いて、STOPモード時にUART受信を行う方法を説明する。キー割り込みによりスタートビットの立ち下がりを検出し、STOPモードを解除してUART受信を開始する。UARTAは9600bps、8ビットデータ、偶数パリティ、LSBファーストで動作。エラー処理と応答データ送信も解説。主要設定はUARTA0初期化、キー割り込み設定、タイマアレイユニットのタイムアウト管理。
アプリケーションノート PDF 443 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのオペレーション・ステート・コントローラを用いた動作状態の切り替え方法を説明しています。フラッシュ動作モードの切り替えにはレジスタ設定が必要で、HS(高速)、LS(低速)、LP(低電力)のモードをボタン押下により順次切り替えます。LEDの点灯状態で現在のモードを示し、初期設定としてポート、クロック、割り込みの設定手順も示しています。ハードウェア構成例やソフトウェアのフローチャート、サンプルコードも含まれています。
アプリケーションノート PDF 571 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G23マイコンの出力電流制御ポートを用いて、スイッチの押下に応じてP60およびP61端子の出力電流を切り替え、LEDの輝度を制御する方法を説明しています。使用する周辺機能としてポート出力と外部割り込みによるスイッチ入力検出を示し、出力電流はHi-Z、2mA、5mA、10mA、15mAの状態に切り替え可能です。ハードウェアとソフトウェアの初期設定、割り込みエッジ検出やチャタリング除去の方法も解説しています。動作確認条件には使用マイコン、ボード、動作周波数、電圧、開発環境が含まれます。
アプリケーションノート PDF 1.58 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23-64p Fast Prototyping BoardとArduino Motor Shield Rev3を組み合わせ、Arduino IDEを用いてDCモータを制御する方法を説明しています。モータシールドはデュアルフルブリッジドライバL298Pを搭載し、速度調整、ブレーキ、回転方向制御が可能です。本資料は主にChannel Aの使用に焦点を当て、シリアルモニタからのコマンドによる制御方法やAPI関数、開発環境構築、サンプルコードの使い方を解説しています。
アプリケーションノート PDF 2.04 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23-64p Fast Prototyping BoardとHS3001温湿度センサをArduino IDEで使用する方法を説明しています。評価ボードとセンサボードの接続、電源およびデバッグ用ジャンパ設定、Arduino IDEのセットアップ手順を詳細に示しています。サンプルコードはセンサデータを取得しシリアルモニタに表示します。動作環境としてWindows 10とArduino IDE 2.0.4を指定し、ソフトウェア構成やAPI、動作確認、トラブルシューティングも解説しています。
ツールニュース-注意事項 PDF 175 KB English
アプリケーションノート PDF 449 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのシリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いたUART通信では、ASCII文字の送受信が可能で、受信データを解析して対応する応答やエラー通知を送信する。UART0のTxD0、RxD0端子を使用し、8ビットデータ長、偶数パリティ、LSBファースト、9600bpsで動作する。受信完了、送信完了、エラー割り込みにより通信を制御する。
アプリケーションノート PDF 716 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G23マイコンにおけるシリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いたハンドシェイク対応SPIスレーブ通信の実装方法を説明する。スレーブはチップセレクト(CS)信号で選択され、マスタのシリアルクロック(SCK)に同期して送受信を行う。BUSY信号によりスレーブの通信準備完了を通知し、1ms単位のスロットでステータス確認や送信、受信、送受信コマンドを実行する。外部割り込みでCS信号を検出し、ポートでBUSY信号を制御する。通信タイミングチャートやハードウェア構成、ソフトウェアフローチャート、サンプルコードも含む。
アプリケーションノート PDF 1.66 MB English
AI生成コンテンツ: コードフラッシュメモリを実行エリアとテンポラリエリアに分割し、アプリケーションの実行とファームウェアアップデートを同時に行う。UART通信でSTART、WRITE_BOOT1、WRITE_TEMP、ENDの4つのコマンドを使用し、ブートスワップ機能で安全にブート領域を書き換える。LEDで状態を表示。128KBと768KBのROMサイズに対応したサンプルプロジェクトを提供し、周辺機能やコマンド処理、メモリ操作、GUI操作手順を詳細に解説。
アプリケーションノート PDF 724 KB English
AI生成コンテンツ: TRNGソフトウェアドライバは真性乱数を生成し、RAMに格納します。単一および複数の乱数生成を関数呼び出しでサポートし、正常終了や処理中を示すエラーコードを返します。主な関数は乱数生成開始のR_TRNG_GenerateRandomNumberと生成乱数取得のR_TRNG_GetRandomNumberです。使用例や関数仕様により実装方法を示し、割り込み処理やデバッグ時の注意点も説明しています。
アプリケーションノート PDF 624 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G2xチップに書き込まれたユニークIDの活用方法を説明し、ソフトウェアの不正使用防止や製品管理に役立てる方法を示します。16バイトのユニークIDと9バイトの製品名ASCIIコードをエクストラ領域から読み出し、個別管理やライセンス制御に利用可能です。ユニークIDはデッドコピー防止、疑似乱数のシード、出荷製品管理などに応用できます。RL78/G23向けのドライバAPIやサンプルプロジェクト、設定例も解説しています。
アプリケーションノート PDF 796 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのVBAT端子を使用したバッテリバックアップ電源の利用方法を説明する。VDD電源が供給されている間はリアルタイムクロック(RTC)がLCDに時刻を表示し、VDDが停止してVBAT電源に切り替わるとRTCは動作を継続するがLCD表示は消える。電圧検出回路(LVD0)がVDDの供給状態を監視し割り込みを発生させる。ハードウェア・ソフトウェア設定、I2C通信、割り込み処理、電源切替を詳細に解説。VBAT端子は2.7V~5.5Vの電圧範囲で最大150µAの電流供給が可能で、バックアップ時はシステムクロックや周辺機能の動作を制限する。
アプリケーションノート PDF 629 KB English
AI生成コンテンツ: ロジック&イベント・リンク・コントローラ(ELCL)を用いて入力信号のエッジ検出を間引き、2回に1回のエッジを有効にする方法を説明している。ハードウェアで処理するため、ROMやRAMなどのソフトウェア資源を削減可能。入力信号、間引き用クロック、出力信号のシステム構成やタイミングチャートを示し、RL78/G23マイコンでの動作条件やサンプルコードも提供している。
アプリケーションノート PDF 640 KB English
AI生成コンテンツ: ELCL(イベント・リンク・コントローラ)を利用して、RL78/G23マイコンで4線式SPI通信のスレーブセレクト(SS)機能を実現する方法を解説する。3線式シリアル通信(CSI)にSS制御を追加し、4線式SPIのスレーブ受信モードを実現する。システム構成やタイミングチャート、ハードウェア構成例、ソフトウェア構成、動作確認条件、使用端子一覧などを詳述し、ELCLとSAUモジュールを用いた正確なSS信号制御によるSPIスレーブ設計を支援する。
アプリケーションノート PDF 698 KB English
AI生成コンテンツ: マンチェスターコードの復調は、ELCLのハードウェア機能を利用してソフトウェア資源を削減し、受信したマンチェスター符号信号をクロックラインとデータラインに変換します。G.E.Thomas方式に対応し、論理値「0」「1」は特定の信号遷移で表現されます。システムはELCLとTAU0、SAU0モジュールを連携させてタイミング制御とシリアルデータ受信を行います。先頭の1バイトは誤動作防止のため無効化されます。動作確認はRL78/G23マイコン(16MHz、3.3V)で行われ、設定やタイミングパラメータが詳細に示されています。
アプリケーションノート PDF 916 KB English
AI生成コンテンツ: ELCLは4つの入力信号を論理和で結合し、出力信号として周辺機器に接続することで複数パラメータの監視を可能にします。外付け部品やソフトウェアの負荷を削減し、ハードウェアで機能を実現します。4つの入力は論理和とフリップフロップにリンクされ、専用レジスタで状態を監視可能です。外部割り込み機能のないポートもイベントリンク割り込みで割り込みとして扱えます。タイミングチャートや構成図で信号の流れを示します。
アプリケーションノート PDF 936 KB English
AI生成コンテンツ: ファームウェアの更新は、外部フラッシュメモリと簡易SPI(CSI)通信を利用して更新データを取得し、Renesas Flash Driver(RFD)を用いてRL78/G23のコードフラッシュメモリに書き込みます。LCDにバージョン情報を表示し、スイッチ押下を外部割り込みで検知するとセルフプログラミングモードに移行し、外部フラッシュからデータを取得してコードフラッシュを書き換え、完了後にリセットします。CSI11はSPI通信、IICA0はLCDとのI2C通信、外部割り込みはスイッチ入力に使用されます。RFD RL78 Type01 APIはセルフプログラミング時のクロック設定などの条件下で安全にフラッシュ書き換えを実現します。
アプリケーションノート PDF 744 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンを用いて、SNOOZEモード中にSMS(シーケンサ)I2C通信でHS300x湿度センサを低消費電力で制御する方法を説明する。I2C通信は3つのSMS処理に分割され、DTC転送で順次更新される。湿度は受信データから算出し、サンプルコードは閾値と比較する。システム構成とフローチャートはCPU、SMS、DTC、I2Cの連携を示す。
アプリケーションノート PDF 361 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ・アレイ・ユニット0(TAU0)のチャネル0を使用し、タイマ入力端子TI00の立ち上がりエッジを検出してパルス間隔を測定します。各有効エッジでタイマのカウント値をキャプチャし、内蔵RAMに測定値を格納します。TAU0をキャプチャモードに設定し、キャプチャ完了割り込みを利用して最大8回のパルス間隔を測定します。RL78/G23マイコン(32MHz)で動作し、ルネサスの各種開発環境に対応しています。ハードウェア構成やソフトウェア設定、割り込み処理も詳述しています。
アプリケーションノート PDF 350 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23のタイマ・アレイ・ユニット0(TAU0)チャネル0を使用して、TI00端子に入力されるパルスのハイレベル幅とローレベル幅を測定する方法を説明する。立ち上がりと立ち下がりの両エッジでタイマのカウント値をキャプチャし、測定値を内蔵RAMに格納する。TAU0をキャプチャモードに設定し、割り込み処理でパルス幅を正確に測定し、短いパルスは破棄する。ハードウェア構成やソフトウェア設定、動作確認条件も示す。
アプリケーションノート PDF 482 KB English
AI生成コンテンツ: AEHAフォーマットのリモコン信号をRL78/G23のREMC機能とSNOOZEモードを用いて受信する方法を説明する。48ビットデータの受信と、受信したチャンネルコードに応じたLED点灯、信号検知が10秒間ない場合の低消費電力STOPモードへの移行を解説。STOPモード中に信号を検知するとSNOOZEモードに切り替わり処理を再開する。ハードウェア構成やソフトウェアのフローチャート、タイミング図も含む。
アプリケーションノート PDF 482 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのREMC機能とSNOOZEモードを用いて、NECフォーマットのリモコン信号を受信する方法を説明する。受信したチャンネルコードに応じてLEDを点灯し、10秒間信号がなければSTOPモードに移行する。STOPモード中に信号を検知するとSNOOZEモードに切り替え受信を再開する。ハードウェア構成やソフトウェアのフローチャート、タイミング図も含まれる。
アプリケーションノート PDF 595 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ・アレイ・ユニットと外部割込みを用いてRC-6フォーマットのリモコン信号を受信する方法を解説する。受信した信号に応じてLEDを制御し、10秒間信号が検知されない場合は電力消費を抑えるためにSTOPモードに移行する。STOPモード中に信号を検知すると受信処理を再開する。信号のタイミングやデータ構造、入力信号とLED表示の関係も詳述している。
ホワイトペーパー PDF 513 KB English
アプリケーションノート PDF 948 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、IICAシリアル・インタフェースを用いたI2Cバスマスタ機能の使用方法を示し、異なるスレーブアドレスを持つ4つのシリアルメモリの操作方法を解説する。最大400kbpsのファーストモードでのI2C通信仕様、スレーブアドレス、周辺機能の設定、IICA0およびタイマTM01、TM03、TM07の初期設定を詳述。シリアルメモリへのデータの読み書き手順、I2Cバス状態、通信ライブラリ関数、ポーリングと通信完了待機方法も説明する。
アプリケーションノート PDF 1.26 MB English
アプリケーションノート PDF 366 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ・アレイ・ユニット0(TAU0)のチャネル0(マスタ)とチャネル1(スレーブ)を連動させてPWM出力を行います。PWM信号はLED1の輝度を制御し、500msごとにデューティ比を10%、30%、50%、70%、90%の順に変更します。チャネル0は2ms周期でタイマ割り込みを発生させ、250回の割り込みでデューティ比を更新し、LED2の出力を反転させます。PWM周期は2msに設定され、P16/TO01端子はアクティブローで初期デューティ比90%に設定されます。初期設定や割り込み処理、デューティ比更新の詳細を説明しています。
アプリケーションノート PDF 410 KB English
AI生成コンテンツ: タイマ・アレイ・ユニット(TAU)を用いて、タイマ割り込みごとにLED表示を反転させるインターバル・タイマ機能の使用方法を説明しています。スイッチの押下回数に応じてタイマ割り込み周期を変更し、LEDの点滅周期を500ms、250ms、125ms、62.5msの順に変化させます。TAU0チャネル0の設定、出力ポートと外部割り込みの初期化、割り込み処理によるLED制御と周期変更を行います。
アプリケーションノート PDF 634 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンのUARTAシリアル・インタフェースを用いたUART通信の実装方法を説明しています。接続機器から受信したASCII文字を解析し、それに対応した応答を送信します。パリティ、フレーミング、オーバーランエラーの検出と応答も含まれます。UARTAチャネル0は特定の端子を使用し、9600bps、8ビットデータ長、偶数パリティ、LSBファーストで動作します。割り込みで受信、送信完了、エラー処理を管理します。ハードウェア構成やソフトウェア設定、フローチャート、サンプルコードも提供されています。
アプリケーションノート PDF 622 KB English
AI生成コンテンツ: 高速オンチップ・オシレータクロック(HOCO)と低速オンチップ・オシレータクロック(32.768 kHz)を比較し、異常な周波数を検出する。タイマ・アレイ・ユニット0(TAU0)はHOCOをカウントクロックに、低速クロックをタイマ入力に選択し、パルス間隔を測定。許容範囲外の場合はLEDが点滅し、正常時は消灯。カウントクロックはスイッチで動的に切替可能で、LED2が状態を示す。割り込み処理でパルス測定やチャタリング対策を行い、安定した周波数監視を実現する。
アプリケーションノート PDF 759 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23マイコンの全アドレス一致機能を利用し、複数のスレーブアドレスに対応したI2Cスレーブ機能の実装方法を解説する。4つの256バイトシリアルメモリを異なるスレーブアドレスで管理し、アドレス指定による読み書きを行う。アドレスはインクリメントされ、受信したスレーブアドレスはLEDで表示される。タイマやI2C周辺機能の詳細設定も含まれる。
アプリケーションノート PDF 567 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23の中速オンチップ・オシレータ(MOCO)のクロック周波数を、中速オンチップ・オシレータ・トリミング・レジスタ(MIOTRM)を用いて補正する方法を説明する。高速オンチップ・オシレータ(HOCO)をクロック源とする32ビットインターバルタイマでMOCOの周期を測定し、4MHz±1.3%の範囲に調整する。4回連続測定し合計値で周波数ずれを検出し、MIOTRMを±1ずつ調整して目標範囲内に収める。割込みやタイマ設定、サンプルコードも示す。
アプリケーションノート PDF 566 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G23のLIOTRMレジスタを用いて低速オンチップ・オシレータの周波数ずれを補正する方法を説明する。高速オンチップ・オシレータをクロック源とした32ビットインターバルタイマで周期を測定し、LIOTRMレジスタを調整して32.768kHz±1.6%に近づける。4回連続測定し、目標範囲内になるまでレジスタを繰り返し調整する手順を示す。
アプリケーションノート PDF 633 KB English
AI生成コンテンツ: 高速オンチップ・オシレータの発振周波数を、HIOTRMレジスタを調整して約32MHzに補正する方法を説明する。サブシステム・クロックまたは外部入力信号を用い、32ビットインターバルタイマでパルス間隔を計測し、±0.1%の範囲内に周波数を調整する。外部割込みやタイマ、ELCLを活用し、周辺機能の初期設定や補正結果確認用の2MHzクロック出力も示す。
ホワイトペーパー PDF 1.08 MB 简体中文 , English
2021年4月に発表されたRL78/G23マイクロコントローラ(MCU)は、従来のRL78製品から大幅な機能強化を実現し、進化する市場要求に対応します。IoT時代に向けて設計されたRL78/G23 MCUは、超低消費電力、高度なインテリジェント機能、そして効率化された開発ツールを組み合わせることで、ローエンドアプリケーションの多様なニーズに対応します。本ホワイトペーパーでは、RL78/G23がこれらの厳しい要求にどのように対応しているかを解説します。
91件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
7件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.90 MB English Function: Application Example
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board、温湿度・気圧センサBME280、LCD モジュールでシステムを構成し、Arduino IDE、Arduinoライブラリを利用してセンサから得た情報をLCDに表示します。サンプルでは、BME280 から取得した温度(℃)、湿度(%)、気圧(hPa)のデータをLCD モジュールに表示します。
サンプルコード
[Software:RL78 Smart Configurator|V1.15.0] ,[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 4.01 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Software Package IDE: CS+ for CC, e2 studio
The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
サンプルコード
[Software:RL78 Smart Configurator|V1.15.0] ,[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 28.87 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: CC-RL Function: Software Package IDE: CS+ for CC, e2 studio
This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.81 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.89 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.04 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.14 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.28 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.44 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.04 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 19.76 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.38 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 26.76 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Memory, Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.92 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Analog IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.60 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.25 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.10 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.19 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.75 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.47 MB English
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.10.00;ICCRL78|V4.21.1]
ログインしてダウンロード ZIP 5.85 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.89 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.02 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.91 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.73 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.06 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.00 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.90 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.87 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.14 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 8.93 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 8.81 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Analog IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 8.32 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Analog IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 6.34 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Security IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.12.01;IAR Compiler for RL78|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 8.04 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.75 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.58 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Analog IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 11.25 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Clock IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.32 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.41 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.96 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: System IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.62 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: I/O or Pin IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=LLVM for Renesas RL78|10.0.0.202209]
ログインしてダウンロード ZIP 2.63 MB English Function: Application Example
サンプルコード
[Toolchains=LLVM for Renesas RL78|10.0.0.202209]
ログインしてダウンロード ZIP 2.96 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.56 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.11]
ログインしてダウンロード ZIP 20.11 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 22.70 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, System IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|v1.10.00;ICCRL78|4.21.1.2409;LLVM for Renesas RL78|10.0.0.202203]
ログインしてダウンロード ZIP 8.50 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78, LLVM for Renesas RL78 Function: Driver or Library, Security IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|v1.10.00;ICCRL78|4.21.1.2409;LLVM for Renesas RL78|10.0.0.202203]
ログインしてダウンロード ZIP 8.59 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78, LLVM for Renesas RL78 Function: Driver or Library, Security IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.11 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: I/O or Pin IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.20 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: System IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.22 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: System IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.31 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: System IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.76 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: System IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.73 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Memory IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.77 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.60 MB Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.57 MB Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.94 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.98 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.84 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.81 MB Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.30 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Memory IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.24 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.52 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Timer IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.53 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.71 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Security IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.52 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.72 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Clock IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.18 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Clock IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.37 MB English Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Clock IDE: CS+, e2 studio, IAR EWRL78
71件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7RLG230CLG000BJActive在庫あり1u | $18.82Available
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.