概要
RL78/G23誘導型近接センサシールド・ソリューションボードは、RL78/G23マイクロコントローラ64ピン Fast Prototyping Board(RL78/G23-64p FPB)用のプラグオン拡張ボードで、特に誘導型近接センシングアプリケーションのプロトタイピング向けに設計されています。 このソリューションボードをRL78/G23-64p FPBに接続するだけで、追加のツールなしで評価を開始することができます。 この有用なバンドルによって、RL78/G23の機能と誘導型近接センシングアプリケーションへの適合性を即座に実証することができます。
特長
- 3種類の誘導型センサタイプによる近接・非接触回転検出方式を実証
- HMIボタンや導電性物体の検出用に2つのセンサを備えたコアレス平面コイル型近接ボタン群
- フェライトコア巻線コイル型近接センサ群、2つのセンサで導電性物体を検出
- シャフトやインデックスホイールなどの回転体の検出と回転数カウントを行うための3つのセンサを備えたコアレス平面コイル群
- 2つのPMODコネクタにより、FPBにさらなる拡張性を提供
- 超低消費電力検出によりバッテリ駆動の長時間連続動作アプリケーションに最適
サンプル&ご購入
Y-DKPROX-SENSOR-SHIELD-RL78G23
廃止品| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board
FPB-RL78G23-64p アクティブ
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、音声再生、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびGroveインタフェースを標準搭載... 続きを読む