メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

EK-RX74N評価キットは、RX74N MCUの機能を容易に評価するとともに、ルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを使用した組込みアプリケーション開発が可能な評価キットです。

本キットは、Gigabit Ethernet(RGMII)、CAN FD、USB High-Speed/Full-Speedインタフェースに加え、外部OctaFlashおよびOctalRAMデバイスを搭載しています。 また、Arduino Uno R3やPmodコネクタなどの業界標準の拡張インタフェースを備えており、IoT、モータ制御、産業機器、各種通信アプリケーションの評価および開発を効率的に行うことができます。

本Webサイトからダウンロード可能なExample Project Bundleを利用することで、RX74N MCUの主要な周辺機能を迅速に評価することができます。 さらに、本キットにはデモプログラムがあらかじめ書き込まれているため、開封後すぐにRX74N MCUの機能や性能を評価することができます。

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R5K574NCB4AE MCU
      • 600 MHz, RXv3eコア
      • 1 MB Code MRAM, 1.5MB SRAM
      • 320 ピン, BGAパッケージ, 17mm x 17mm x 1.60mm 0.80mm pitch
    • MCU信号にアクセス可能なブレイクアウトピンヘッダ
    • RX74N MCUおよびUSBの電流測定ポイント
  • Special Feature Access Area
    • CAN FD
    • Ethernet x 1 (RGMII)
    • USB High Speed(ホスト/ファンクション)
    • 256 Mbit OctalRAM 
    • 512 Mbit Octo-SPIフラッシュ
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • 5つの5V入力ソース
      • USB (USB Debug, High Speed, Full Speed, USB Serial)
      • 外部電源
    • デバッグモード
      • E2 OB オンボードデバッガ (FINE)
      • デバッグイン(JTAG, SWD, FINE対応)
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザLED(赤、青、緑)
      • 電源入力を示すLED(白)
      • デバッグ接続を示すデバッグLED(黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ (未実装)
      • 2つのSeeedGrove® システム (I2Cおよびアナログ)コネクタ (未実装)
      • 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
      • Arduino® Uno R3コネクタ
    • USBシリアル変換
    • USB Full Speed (ホスト/ファンクション)

使用製品

同梱品

  • EK-RX74N v1 Board
EK-RX74Nボードの上面。

Evaluation Kit for RX74N MCU Group

RTK5EK74N0S00001BE アクティブ
1u | $109.36参考価格

製品比較

EK-RX74N board’s top view.
MCK-RX74N kit’s top view.
EK-RX74NMCK-RX74N
DescriptionEvaluation Kit for RX74N MCU GroupRenesas Flexible Motor Control Kit for RX74N MCU Group
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。