メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

EK-RA6M3G評価キットは、RA6M3G MCUグループの機能をシームレスに評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP)およびe2 studio IDEを使用して、組み込みシステム向けアプリケーションを開発できます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。

EK-RA6M3Gキットは、オンチップのグラフィックスLCDコントローラを搭載したRA6M3 MCUを採用したEK-RA6M3ボードと、静電容量式タッチパネルを備えた4.3インチTFTカラーLCDを搭載したグラフィックス拡張ボードの2つのボードで構成されています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M3ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
  2. グラフィックス拡張ボードを、EK-RA6M3ボードのグラフィックス拡張ポート(J1)に接続してください。
  3. 5V電源に接続したmicro USBケーブルを使用し、デバッグUSB ポート(J10)経由でEK-RA6M3Gボードに給電してください。 白色の電源 LED が点灯します。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、画面上にグラフィックス要素が表示されます。
  5. クイックスタート サンプル プロジェクトの追加機能については、EK-RA6M3G クイックスタートガイド (PDF | English, 日本語)を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA6M3 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 機能プロトタイプの構築を始める — EK-RA6M3ボードとグラフィックス拡張ボードに、豊富なエコシステム拡張モジュールを組み合わせて利用できます。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA6M3G v1 - Design Package (ZIP)で提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。

特長

  • Special Feature Access
    • Ethernet(RMII および PHY)
    • USB High Speedホストおよびデバイス
    • 32MB 外部 QSPI フラッシュ
  • MCU Native Pin Access
    • R7FA6M3AH3CFC MCU
    • 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
    • 2MBフラッシュメモリ、640KB SRAM
    • 176ピン、LQFPパッケージ, 24mm x 24mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定
  • System Control and Ecosystem Access
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTMオンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザLEDとボタン
      • ユーザ LED x 3(赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • ユーザーボタン x 2
      • リセットボタン x 1
    • 主要な4種類のエコシステム拡張に対応
    • MCUモード設定ジャンパ
  • グラフィックス拡張ボード
    • 4.3インチTFTカラー液晶
    • 480 x 272解像度
    • コントローラ付き静電容量式タッチオーバーレイ
    • バックライトコントローラ
  • SeggerTM emWin組み込みGUIライブラリ
    • 高品質なグラフィックス作成が可能
    • 高機能で使いやすいAPIを提供
    • ANSI C/C++ 開発環境を使用

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

  1. EK-RA6M3G LCDのOrientation(回転表示)

    こんにちは別スレッド(EK-RA6M3Gサンプルプログラムの動作確認)とも関連するのですが別のスレッドとして立てさせて ...

    2024年3月28日
  2. EK-RA6M3Gサンプルプログラムの動作確認

    はじめまして youtube:emWin for RA Start-up『サンプルアプリケーションの立ち上げ・APIとデザインツール』を参考にEK-RA6M3Gを使って画面 ...

    2024年3月28日
  3. AppWizardの画面スワイプ機能について

    こんにちは、Fuyaと申します。 AppWizardとEK-RA6M3Gを使用して画面開発中です。 2画面を左右スワイプさせたくて、Windowを2枚作成し、 Set ...

    2025年5月13日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)

ナレッジベース

  1. LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用

    ... マットなどの動作する設定例を示しています。 RX72N Envision Kit EK-RA8D1EK-RA6M3GEK-RA8D2 EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ を必要とし ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA6M3S01001BUActive在庫あり1u | $129.41Available

ビデオ&トレーニング

認証

EK-RA6M3G キットは、以下の認証/規格に準拠しています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M3Gユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

材料選定、廃棄物、リサイクル、および廃棄に関する規格

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0