メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA6E2 評価キットを使用すると、RA6E2 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6E2ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードは、EK-RA6E2 Example Project Bundleをご参照ください)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA6E2 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6E2 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6E2 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める– RA6E2 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA6E2 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6E2 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA6E2 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • 固有機能へのアクセス
    • 32MB 外部 Quad SPI フラッシュ
    • CAN FD
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA6E2BB3CFM MCU
    • 200MHz、Arm Cortex®-M33 コア
    • 256KBコードフラッシュメモリ、40KB SRAM
    • 64ピン、LQFPパッケージ, 10mm x 10mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • プロトタイプに適したmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed デバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す 白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ
      • 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RA6E2 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.47 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.11 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 71.92 MB
アプリケーションノート PDF 660 KB
The EK-RA6E2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA6E2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
パンフレット PDF 412 KB
パンフレット PDF 550 KB English
プレゼンテーション PPS 15.63 MB
レポート PDF 187 KB English
9件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA6E2]
ログインしてダウンロード ZIP 16.45 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA6E2 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA6E2 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.82 MB
Provides the fundamental knowledge needed to port example projects from one RA kit to another. It then demonstrates these principles by explaining how to port three example projects of varying levels of complexity from the MCK-RA4T1 to the FPB-RA4T1.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.64 MB
3件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA6E2S00001BEActive在庫あり1u | $77.65Available

EK-RA6E2 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6E2 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA6E2 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA6E2 Evaluation Kit Documentation