メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA4C1評価キットは、RA4C1 MCUグループの機能を手軽に評価でき、RenesasのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを使用して、組み込みシステム向けのアプリケーション開発を行うことができます。本キットには、多彩なオンボード機能と、各種拡張ボードに対応したインタフェースが搭載されており、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)やモノのインターネット(IoT)をはじめとする幅広いアプリケーションへの対応が可能です。また、評価やPoC(概念実証)開発をスムーズに進めるための各種サンプルプロジェクトも提供しています。

本キットは、4COM×40SEGセグメントLCDボードとEK-RA4C1評価ボードで構成されています。RA4C1をすぐに体験できるQuick Start Demoがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐに評価や開発の参考としてご活用いただけます。

特長

  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA4C1BD3CFP MCU
      • 80MHz、Arm® Cortex®-M33コア
      • 512KB ROM、96KB SRAM
      • 100ピン、LQFPパッケージ, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
    • 3 x 26ピンヘッダーを介したネイティブピンアクセス (未実装)
    • セグメントLCDボードインタフェース
    • MCU 電流測定
  • 固有機能へのアクセス
    • 32MB (256Mb) 外部 Quad SPI フラッシュ
    • CAN FD(3ピンヘッダ)
    • 外部バッテリ接続コネクタ
  • システム制御およびエコシステムアクセス
    • 2つの5V入力ソース
      • USB (デバッグ) 
      • 外部電源
    • SEGGER J-Link™オンボードプログラマおよびデバッガ
    • デバッグモード
      • デバッグオンボード (SWD)
      • デバッグイン (SWD)
      • デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ * 未実装
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ * 未実装
      • 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ * 未実装
      • 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCUモード設定スイッチ
    • 低電圧モードの電圧入力
  • Kit同梱品: EK-RA4C1ボード, セグメントLCD拡張ボード,USBケーブル類(TypeC-to-TypeC, TypeA-to-TypeC)、ディスプレイ用取り付けスタンド

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.47 MB English
クイックスタートガイド PDF 2.90 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 50.63 MB
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
アプリケーションノート PDF 621 KB
The EK-RA4C1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4C1 kit. It includes multiple example projects that highlight peripheral usage and system functionality, while leveraging the optimized, scalable, and high‑quality FSP for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.21 MB
Learn how to use MCU boot firmware features and supporting tools to implement SFP on RA4 MCUs. By following this guide, developers will apply the provided guidelines and procedures, and gain an understanding of key SFP operations, including firmware image encryption and device lifecycle management (DLM), enabling a secure and structured starting point for development.
マニュアル-開発ツール PDF 819 KB English
EK-RA4C1は、RA4C1 MCUグループの機能を評価するための評価キットです。このエラッタでは、EK-RA4C1 v1の既知​​の問題と機能仕様の差異について説明します。
アプリケーションノート PDF 2.55 MB
Users can follow the provided steps in this application note to recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader by using the FSP Solution. This application note also includes procedures for mastering an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application.
マニュアル-開発ツール PDF 871 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 8.14 MB
レポート PDF 187 KB English
11件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 18.12 MB
The EK-RA4C1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA4C1 kit. The sample code provides ready‑to‑build reference implementations that illustrate peripheral operation and system behavior, enabling developers to quickly evaluate FSP features and accelerate embedded application development.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 168 KB
The EK-RA4C1 Example Project demonstrates some of the capabilities of the EK and FSP by using multiple peripherals. The project initializes the QSPI, LPM, SLCD, and GPIO modules to create an interactive user demo.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.54 MB
Learn how to create an application project using the MCUboot Module in Protected Mode on the Renesas EK-RA6M4 board with FSP v6.1.0. The intended audience includes product developers, product manufacturers, product support, and end users who are involved in designing application systems involving the use of a secure bootloader.
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA4C1S01001BEActive在庫あり1u | $60.4Available

ニュース&ブログ

EK-RA4C1 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA4C1 v1 -ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • UKCA Class A (EMC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • WEEE
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4C1 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA4C1 Evaluation Kit Documentation