概要
EK-RA4C1評価キットは、RA4C1 MCUグループの機能を手軽に評価でき、RenesasのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを使用して、組み込みシステム向けのアプリケーション開発を行うことができます。本キットには、多彩なオンボード機能と、各種拡張ボードに対応したインタフェースが搭載されており、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)やモノのインターネット(IoT)をはじめとする幅広いアプリケーションへの対応が可能です。また、評価やPoC(概念実証)開発をスムーズに進めるための各種サンプルプロジェクトも提供しています。
本キットは、4COM×40SEGセグメントLCDボードとEK-RA4C1評価ボードで構成されています。RA4C1をすぐに体験できるQuick Start Demoがあらかじめ書き込まれており、開封後すぐに評価や開発の参考としてご活用いただけます。
特長
- MCU ネイティブ ピン アクセス
- R7FA4C1BD3CFP MCU
- 80MHz、Arm® Cortex®-M33コア
- 512KB ROM、96KB SRAM
- 100ピン、LQFPパッケージ, 14mm x 14mm x 1.70mm, 0.5mm pitch
- 3 x 26ピンヘッダーを介したネイティブピンアクセス (未実装)
- セグメントLCDボードインタフェース
- MCU 電流測定
- R7FA4C1BD3CFP MCU
- 固有機能へのアクセス
- 32MB (256Mb) 外部 Quad SPI フラッシュ
- CAN FD(3ピンヘッダ)
- 外部バッテリ接続コネクタ
- システム制御およびエコシステムアクセス
- 2つの5V入力ソース
- USB (デバッグ)
- 外部電源
- SEGGER J-Link™オンボードプログラマおよびデバッガ
- デバッグモード
- デバッグオンボード (SWD)
- デバッグイン (SWD)
- デバッグアウト (SWD, SWO, and JTAG)
- ユーザLEDとボタン
- 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
- 2つのユーザボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ * 未実装
- SparkFun® Qwiic® コネクタ * 未実装
- 2つのSeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ * 未実装
- 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
- Arduino™ (Uno R3) コネクタ
- MCUモード設定スイッチ
- 低電圧モードの電圧入力
- 2つの5V入力ソース
- Kit同梱品: EK-RA4C1ボード, セグメントLCD拡張ボード,USBケーブル類(TypeC-to-TypeC, TypeA-to-TypeC)、ディスプレイ用取り付けスタンド
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
Renesas 365は、モデルベースの組み込みシステム設計向けクラウドプラットフォームです。設計初期段階での検討を効率化し、ニーズの変化に合わせて柔軟に拡張できます。
ルネサスのエンジニアリング専門家が検証したサンプルから始められます。
Renesas 365を始めるサンプル&ご購入
RTK7EKA4C1S01001BE
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | UNITED KINGDOM |
1u | $60.40参考価格
ビデオ&トレーニング
Take the guesswork out of your innovation experience by following a systematic and methodical approach to start developing with Renesas Advanced microcontrollers kits. It allows for a structured and orderly exploration of resources that you can utilize to create smart IoT and embedded products.