メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

DA14594 SmartBond™ システムオンチップ (SoC) 用の DA14594-006FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キット Pro には、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。

このDA14594はデュアルコアBluetooth 5.3 SoCで、256KBの組み込みフラッシュを含み、到着角(AoA)/出発角(AoD)、資産追跡および大規模位置決め(ATLAS)AoA、Eddystone、iBeacon、ワイヤレス測距(WiRa™)Gen3レスポンダーなどのLocationing 2.0 Tx機能をサポートします。 DA14594は、世界クラスのRF性能を提供しながら、非常に低い電力レベルで動作します。 DA14594はFCQFNとWLCSPの両パッケージをご用意しています 。

特長

  • マザーボード、SoC ドーターボード、USB ケーブル、クイック スタート ガイド
  • 簡単に着脱できるドーターボード
  • 電力測定モジュールを搭載
  • USBバスパワーから給電可能
  • DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
  • MikroBUSおよびPmod™ヘッダー
  • SEGGER J-Linkデバッガ

アプリケーション

  • ロケーティング 2.0 タグ (AoA/AoD、ATLAS AoA、Eddystone、iBeacon、WiRa Gen3 Responder)
  • アセットトラッキング
  • コネクテッドヘルス
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • アクティビティトラッカー
  • データロガー
  • 販売時点管理(PoS)リーダー
  • メータ
  • ハイエンド音声RCU
  • IoT エンド ノード
  • おもちゃ
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 6.59 MB
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード
その他資料 ZIP 86 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.73 MB
PCB設計ファイル ZIP 5.16 MB
回路図 PDF 2.09 MB
6件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14594-006FDEVKT-PActive在庫あり1u | $59N/A