メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

DA14531 SmartBond TINY™モジュール用のDA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に使用されます。

この DA14531 は、世界クラスのRF性能を提供しながら、非常に低い電力レベルで動作するBluetooth Low Energy (LE)デバイスのファミリです。 本製品は非常に小さなパッケージサイズでありながら、多くのインターフェースを有しており様々な製品でご使用頂く事が可能です。

特長

  • マザーボード
    • DA14531 PROドーターボードを接続するためのスロット
    • DA14531 PROマザーボードを降圧、昇圧、またはバイパスモードのいずれかで動作させるための電源配線構成
    • 電流測定専用ハードウェア
    • PCに電源とデータインターフェースを提供する単一のUSBポート
    • オンボードJTAGデバッガ
    • 仮想 4 線式 UART ポート
    • RESETラインDA14531、オンボードの押しボタンを使用してJTAGを介して制御されます
    • オンボード2Mbit SPIデータフラッシュ(MX25R2035)
    • 複数の電圧オプション(1.1V、1.8V、3.0V、および3.3V)により、DA14531 PROドーターボード上のDA14531 SoCに電力を供給
    • コイン型電池対応(電池ホルダは別売)
    • ユーザーLEDとプッシュボタン(DA14531 FCGQFN24 PROドーターボードで使用)
    • JTAGおよびUART信号の電圧変換により、システム動作中の電流漏れを排除できます
  • ドーターボード(DA14531-00F1DB-P、DA14531-00OGDB-P)
    • 表面実装型アンテナ
    • RFポート出力(コネクタは別売)
    • DA14531電源モード構成スイッチ(DA1458x DK PROマザーボードとの下位互換性のみ)
    • 外部測定機器を接続するための電流測定ポート
    • オンボードJTAGコネクタ
    • コイン型電池対応(電池ホルダは別売)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) Free
DA14531MOD-00DEVKT-PActive在庫あり1u | $98N/AYes