メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

CN028-BIDIRDPSEVZ評価キットは、CN028-BIDIRDPSPFCEVZボードとCN028-BIDIRDPSDABEVZボードを組み合わせて、高性能の双方向電力変換を実現します。 CN028-BIDIRDPSPFCEVZボードは、デジタル制御とトーテムポールブリッジレスPFCトポロジを採用した3.6kWのAC/DC電源で、高いスイッチング周波数で効率的な連続導通モード動作を可能にします。 CN028-BIDIRDPSDABEVZボードは、デュアルアクティブブリッジと高度なトリプル位相シフト制御を備えた3.6kWの絶縁型DC/DC電源で、ソフトスイッチング、高効率、広い電圧レギュレーション、およびシームレスな双方向動作を実現します。

特長

  • CN028-BIDIRDPSDABEVZ (3.6kW 双方向絶縁型 DC/DC)
    • デジタル制御付きデュアルアクティブブリッジ(DAB)
    • 高効率のための高度なトリプル位相シフト(TPS)ソフトスイッチング
    • シームレスな双方向動作による広い電圧レギュレーション範囲
    • 磁気設計が容易な簡素化された共振ネットワーク(シングルインダクタ)
    • 4つの動作モード:プライマリ/セカンダリCVおよびCC
  • CN028-BIDIRDPSPFCEVZ (3.6kW双方向AC/DC)
    • トーテムポールブリッジレス力率補正(PFC)
    • 効率的な高周波動作のための連続導通モード(CCM)
    • 3つの動作モード:PFC、系統連系インバータ、オフグリッドインバータ

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
CN028-BIDIRDPSEVZActive在庫あり1u | $759N/A

ビデオ&トレーニング