メインコンテンツに移動

高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのシングルボードコンピュータ

概要

説明

シングルボードコンピュータ(SBC)は、エンジニアや開発者にとって不可欠なツールであり、新製品を迅速に設計、テスト、および再設計するための費用対効果の高いスケーラブルなプラットフォームを提供します。 ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、エッジ人工知能(AI)処理、スマートコネクティビティに対する需要が高まる中、これらの機能を備えたSBCは、イノベーションを推進するために非常に貴重です。

このコンパクトで低コストのSBCは、高度なHMIおよびエッジAIアプリケーション向けのデュアルコアMPUとマッチングパワーマネジメントIC(PMIC)を備えており、グラフィカルHMIおよびAIエッジアプリケーションを同時に実行するのに十分な処理能力を提供します。 Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、NFC接続に加えて、豊富な有線インタフェースのセットにより、さまざまな産業用およびスマートビルディングアプリケーションに柔軟に対応できます。

システムの利点 :

  • DRP-AIエンジンを統合した強力なデュアルコアMPUは、グラフィカルHMIとエッジベースのAI/MLを1つのデバイスから実行し、スペースとコストを削減しながらパフォーマンス効率を向上させます。
  • MPUとそれにマッチしたPMICを組み合わせて提供するので全体的な設計の複雑さとシステムコストが削減されます。
  • デュアルギガビットイーサネット、Wi-Fi、Bluetooth LE、NFCは、クラウド接続とオフロードのための多様なオプションを提供します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4US157US157US157QSPIQSPIQSPIeMMCeMMCeMMCDDR4DDR4DDR4 Ethernet PHYEthernet PHYEthernet PHYUSB 2.0USB 2.0USB 2.0Audio CodecAudio CodecAudio CodecDSI to HDMI BridgeDSI to HDMI BridgeDSI to HDMI BridgeWi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothLevel ShifterLevel ShifterLevel ShifterNFCNFCNFC Wi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothWi-Fi Bluetooth CAN TransceiverCAN TransceiverCAN TransceiverSheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Connector 1.155VCore (1.1V)VCore (1.1V)VCore (1.1V) D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)VTT (0.5*VDDQ)VTT (0.5*VDDQ)VTT (0.5*VDDQ)VDDQ (1.2V)VDDQ (1.2V)VDDQ (1.2V)5V5V5VUSB CUSB CUSB CD1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)DDR VPP (2.5V)DDR VPP (2.5V)DDR VPP (2.5V)SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V) SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V)SD Card (1.8V/3.3V)Ether0 Core (1.2V)Ether0 Core (1.2V)Ether0 Core (1.2V)VTTVTTVTTSheet.156Connector 1.155.157ClockClockClockSheet.160Connector 1.155.161Connector 1.155.162Connector 1.155.163Connector 1.155.164 5V5V5V 40 GPIO Connector40 GPIO Connector40 GPIO Connector D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V) CAN ConnectorCAN ConnectorCAN Connector D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V) uSD Card SlotuSD Card SlotuSD Card SlotSheet.171Connector 1.155.172Connector 1.155.173Connector 1.155.174Connector 1.155.175D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V) HDMI ConnectorHDMI ConnectorHDMI Connector Camera ConnectorCamera ConnectorCamera ConnectorSSI ConnectorSSI ConnectorSSI Connector Audio JackAudio JackAudio Jack USB 2.0USB 2.0USB 2.0 USB 2.0USB 2.0USB 2.0 USB 2.0USB 2.0USB 2.0USB 2.0USB 2.0USB 2.0Ethernet ConnectorEthernet ConnectorEthernet ConnectorEther0 Core (1.2V)Ether0 Core (1.2V)Ether0 Core (1.2V)25 MHz, 3.3V25 MHz, 3.3V25 MHz, 3.3V 24MHz24MHz24MHz AudioAudioAudio AudioAudioAudio 5V5V5VHDMIHDMIHDMI AudioAudioAudioConnector 1.155.201Connector 1.155.202D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V)D3.3V (3.3V) D3.3V(3.3V)D3.3V(3.3V)D3.3V(3.3V) D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)D1.8 (1.8V)PMICRAA215300PMICPMICRTCRTCRTCI2CI2CI2CRESETRESETRESETMPURZ/V2LMPUMPUMMCMMCMMC SPISPISPI DBSCDBSCDBSC Ether MACEther MACEther MAC EXTALEXTALEXTALUSB 2.0USB 2.0USB 2.0 USB 2.0USB 2.0USB 2.0 SSISSISSI MIPI/CS12 ParallelMIPI/CS12 ParallelMIPI/CS12 Parallel MIPI/DSIMIPI/DSIMIPI/DSI SDHI*/USB UARTSDHI*/USB UARTSDHI*/USB UART CAN-FDCAN-FDCAN-FD I2C/UARTI2C/UARTI2C/UART I2CI2CI2C QSPIQSPIQSPI SDHISDHISDHI
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Single-Board-Computer-Avnet-RZ-Board/59
Exiting Interactive Block Diagram

パートナー

Shimafuji Electric Incorporated Logo
シマフジ電機株式会社

SBEV-RZ/V2Lはルネサス製マイコン RZ/V2L(R9A07G054L23GBG)を搭載した評価ボードです。 MIPIカメラ入力、USB、Ether、SD、ビジョン向けAIアクセラレータ(DRP-AI)を備えており、画像処理をはじめとした、さまざまな用途に向けてRZ/V2Lの評価を行うことができます。 オープン価格です。
 

詳しくはこちら

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。