概要
説明
車内の快適性、パーソナライズ、安全性、そしてウェルネスを重視する方向へ進化するにつれて、自動車用シートは単なる受動的な部品から、インテリジェントな電気機械システムへと変貌を遂げつつあります。 現代のシートアーキテクチャでは、あらゆる車種において、複数のモータ、センサ、電力管理、コネクティビティ、および高度な安全機能が統合されています。 拡張性の高いコントローラアーキテクチャにより、基本的な電動調整から、暖房、換気、マッサージ、着座検知、個人に合わせたメモリ設定といったプレミアム機能に至るまで、幅広い機能をシームレスに実現します。 柔軟性とモジュール性を重視して設計されたこれらのプラットフォームは、パフォーマンス、ユーザ体験、機能安全に対する高まる要求を満たしつつ、コスト効率に優れた機能統合を実現します。
このシステムのメリット:
- エコノミーからラグジュアリーに至るまで幅広い車種セグメントに対応し、モジュール式の機能拡張が可能な、拡張性の高いシート制御アーキテクチャ
- 複数のシート構成や車種クラスにまたがって共通の電子部品を再利用することで、BOMコストを最適化
- 乗車検知、シートベルト検知、および関連する安全機能のための、安全機能とセンシング機能の統合的な対応状況
- PMICおよびGreenPAK™デバイスを利用した柔軟な電源管理とI/O拡張により、拡大する機能セットに対応
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MOSFET
製品
MOSFET
製品
DC/DC
製品
PMIC
製品
Type-C Controller
製品
GreenPAK I/O Expander
Automotive-grade GreenPAK™ programmable mixed-signal IC monitoring function provides configurable fault input detection and position feedback processing, enabling accurate actuator status monitoring, diagnostics, and control-system feedback.
製品
MCU
製品
IPD
製品
Op Amp
製品
Exiting Interactive Block Diagram