メインコンテンツに移動

トライアックベースモータコントローラ

概要

説明

トライアックベースのモータコントローラは、家電製品、HVACシステム、ファンなどで一般的に見られるACモータの制御に適しています。 ビルディングオートメーションやスマートホーム技術の需要が高まるにつれ、統合が容易で、費用対効果が高く、信頼性の高いシステム、つまりトライアックベースのモータコントローラが得意とするシステムの必要性が高まっています。

このトライアックベースのモータコントローラ設計は、堅牢でコンパクトな空調システムを提供し、車両システムを含む小規模なアプリケーションに最適です。 トライアックベースのアプローチにより、全体的な設計が簡素化され、製造コストと複雑さが軽減され、大量生産製品に最適です。

このシステムのメリット:

  • 最適化されたトライアック制御により、コンプレッサモータ制御システムが簡素化され、実装が容易になります。
  • 低消費電力、高性能の32ビットMCUによる柔軟なシステム設計。
  • 高電圧AC/DC降圧レギュレータは、整流されたAC電力を簡単な操作で変換します。
  • フェイルセーフ保護、電流と負荷の検出のための強化されたシステム監視。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio Connector Hallow Arrow Sheet.104 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US106 US106 US106 Zero Cross Detection Circuit Zero Cross Detection Circuit Zero Cross Detection Circuit High Voltage Buck High Voltage Buck High Voltage Buck Temperature & Humidity Temperature & Humidity Temperature & Humidity Current Sense Current Sense Current Sense Current Sense Current Sense Current Sense Triacs Triacs Triacs Triacs Triacs Triacs RS-485 Isolated Transceiver RS-485 Isolated Transceiver RS-485 Isolated Transceiver LCD Monitor Sheet.36 Sheet.37 Motor Sheet.39 Sheet.40 M M Signal Ground Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Signal Ground.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Relay Relay Relay 5V/21mA 5V/21mA 5V/21mA 5V/180mA 5V/180mA 5V/180mA Load (Compressor, Condenser, Fan, 4 way valve) Load (Compressor, Condenser, Fan, 4 way valve) Load (Compressor, Condenser, Fan, 4 way valve) 2 3 2 2 Sheet.86 4 4 4 4 Sheet.89 4 4 4 4 Sheet.92 5V/6mA 5V/6mA 5V/6mA 5V ISO (From PC) 5V ISO (From PC) 5V ISO (From PC) Sheet.105 AC Filter and Rectification AC Filter and Rectification AC Filter and Rectification AC Power Source Alternating Current Sheet.63 Signal Ground.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 115/230V 115/230V 115/230V N N N L L L Sheet.101 Sheet.103 Sheet.107 Sheet.110 Connector 1.161 Sheet.112 Connector 1.161.113 5V/21mA 5V/21mA 5V/21mA Sheet.116 Connector 1.161.117 Sheet.121 Sheet.124 Sheet.126 Sheet.127 4 4 4 4 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.135 Vertical Wire Bundle.140 2 2 2 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 L L L 5V/62uA 5V/62uA 5V/62uA Sheet.152 MCU MCU MCU MCU INT INT INT Vss Vss Vss I2C I2C I2C GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM ADC ADC ADC UART UART UART Vcc Vcc Vcc Computer Tower Sheet.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Connector Arrow Connector Arrow.226 Connector Arrow.227 Bi-directional Connector Arrow.229 Line Hallow Arrow
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。