| Package | Name | Package Type | Lead Count | Category | Class | Pb (Lead) Free | Length | Width | Thickness | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pkg_8781 | PRBG0256DE-A | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | |||
| pkg_8782 | PRBG0256DE-B | BGA | 256 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
| pkg_8783 | PLBG0256GA-A | LFBGA | 256 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 1.40mm | ||
| pkg_8784 | PLBG0256KA-B | LFBGA | 256 | IC | Yes | 11.00mm | 11.00mm | 1.40mm | 0.50mm | |
| pkg_8785 | PLBG0256FA-A | LBGA | 256 | IC | Yes | |||||
| pkg_8787 | PRSP0008DJ-A | SOP | 8 | IC | Yes | |||||
| pkg_8788 | PTSP0016JA-A | TSSOP | 16 | IC | Yes | |||||
| pkg_8790 | PRSS0003DA-A | TO-92(1) | 3 | Dic | Yes | 4.80mm | 3.80mm | 7.30mm | ||
| pkg_8795 | PXSF0006LA-A | EMPAK | 6 | Dic | Yes | |||||
| pkg_88 | PRQP0144KB-A | FQFP | 144 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 3.05mm | ||
| pkg_8801 | PRSS0004AE-C | LDPAK(S)-(2) | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8803 | PUSF0004ZA-A | MFPAK | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8804 | PLSP0008JC-A | LSOP | 8 | Dic | Yes | 0.65mm | ||||
| pkg_8805 | PRSS0004ZG-A | MP-3A | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8806 | PWQN0056KB-A | WQFN | 56 | IC | Yes | |||||
| pkg_8807 | PLSS0003ZA-A | RP8 | 3 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8808 | PRSP0008DD-A | FP-8DA | 8 | Dic | Yes | |||||
| pkg_881 | PLQP0112JA-A | LQFP | 112 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.70mm | 0.65mm | |
| pkg_8810 | PLZZ0004CB-A | TSOT89 | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8811 | PRSS0004AA-A | TO-220 | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8815 | PRSS0003AB-A | TO-220FN | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8816 | PRSS0004AB-A | TO-220S | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8817 | PRSS0003ZE-A | TO-247 | 3 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8818 | PRSS0003ZH-A | TO-247A | 3 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8823 | PRSS0003EA-A | TO-92* | 3 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8825 | PTSJ0008JA-A | TSOJ-8 | 8 | Dic | Yes | 30.00mm | 24.00mm | |||
| pkg_8826 | PTSP0008JA-A | TSSOP | 8 | IC | Yes | 4.40mm | 3.00mm | 1.20mm | ||
| pkg_8827 | PTSP0008JB-A | TSSOP | 8 | Dic | Yes | |||||
| pkg_883 | PLBG0224GA-A | LFBGA | 224 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.40mm | 0.80mm | |
| pkg_8832 | PWSN0008DD-B | WPAK-D(3) | 8 | Dic | Yes | 0.85mm | ||||
| pkg_8833 | PWSN0006JA-A | TNP-6DTV | 6 | Dic | Yes | 2.00mm | 2.00mm | 0.80mm | ||
| pkg_8834 | GRZZ0002ZA-A | DO-41 | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8835 | GRZZ0002ZB-A | DO-35 | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8836 | GRZZ0002ZC-A | MHD | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8837 | PRSS0002ZA-A | TO-220FP-2L | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8838 | PRSS0004ZJ-A | TO-252 | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8841 | PTSP0008DB-A | MOP | 8 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8842 | PLSP0002ZA-A | SRP | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8843 | GLZZ0002ZA-B | LLD | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8844 | PUSF0002ZA-A | TEFP | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8846 | PXSN0002ZA-A | MP-8 | 2 | Dic | Yes | |||||
| pkg_8875 | PRDP0016AA-A | DIP | 16 | Dic | Yes | |||||
| pkg_89 | PRQP0136GA-A | QFP | 136 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
| pkg_8917 | PVSF0003ZA-A | SOT-23F | 3 | Dic | Yes | 2.90mm | 2.00mm | 0.90mm | ||
| pkg_8995 | PRSS0003AG-A | TO-220FP | 3 | Dic | Yes | |||||
| pkg_90 | PRQP0160JC-A | QFP | 160 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
| pkg_9015 | PRBG0449GA-A | FBGA | 449 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 1.90mm | ||
| pkg_9016 | PRSP0004ZA-A | SOT-223 | 4 | Dic | Yes | |||||
| pkg_9035 | PRSP0028DC-A | SOP | 28 | IC | Yes | 18.30mm | 8.40mm | 2.50mm | ||
| pkg_9055 | PRBG0672FC-A | HBGA | 672 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 3.40mm |