Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

瑞萨电子助力工业4.0发展

November 3, 2015

2015年11月3日, 上海讯 — 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子携其7款解决方案亮相于11月3日 - 7日在国家会展中心(上海)举办的2015工业自动化展。2015工业自动化展是工业自动化全面解决方案、生产及过程自动化、电气系统、工业IT与制造业信息化、微系统技术的国际盛会,吸引众多业界优秀厂商参与。

    作为全球领先的半导体及解决方案供应商,瑞萨电子充分利用其在产品的高可靠性、安全性、高灵敏感应性、低功耗及互联性等核心技术,积极开发整体解决方案,致力于智能社会的建设。本次参展的7款方案涵盖了智能工业、智能家居等热门应用领域。

 

R-IN32M3 是瑞萨电子推出的支持多种工业以太网协议的通信芯片。由R-IN 引擎 、EtherCAT/CC-LINK IE Field 从站控制器、1.3M 片上RAM 以及丰富的GPIO 接口组成。其中R-IN 引擎包含ARM®Cortex®-M3 CPU、HW-RTOS 加速器以及以硬件以太网加速器,R-IN引擎技术可以大大降低CPU工作负荷,同时大大提升多任务处理速度, 非常适用于工业4.0时代高速大容量数据通信的趋势。R-IN32M3 可以实现EtherCAT/PROFINET RT/EtherNet/IP/CC-LINK IE/Modbus TCP 等多种工业以太网通信及多种现场总线通信,为工业网关、I/O 控制器、PLCs/PACs、嵌入式控制器、 工业驱动等应用提供高性能、高效益、硬件实时加速的工业通信解决方案。

Image
20151103a-pingpang-zh

 

RZ/T1 是瑞萨电子推出的高性能MPU 产品,采用工作频率高达600MHz 的ARM®Cortex®-R4F CPU, 内置获得业内客户广泛认可的R-IN 引擎以及EtherCAT 从站控制器,同时还集成了支持多种协议的编码器接口, 可以实现带工业以太网通信功能的高速实时控制,为工业应用提供单芯片的解决方案。RZ/T1 可广泛应用于电机控制、AC 伺服驱动、机器人驱动、执行器等。在本次展会上,我们展示基于RZ/T1 的高端电机控制解决方案。

Image
rz-t1-motor-control-demo-zh

 

R-IN32M3 是支持多种工业以太网协议的通信芯片,支持多种工业以太网协议及现场总线协议:EtherCAT、 CC-Link IE Field、DeviceNet、 PROFINET(RT)、EtherNet/IP、Modbus TCP)CANopen、CC-Link。为了便于客户快速 实现基于R-IN32M3 的远程I/O 产品,在本次展会上我们展示产品化的R-IN 远程I/O 解决方案, 基于该参考方案, 客户可以大大缩短其产品的开发周期。

Image
20151103a-r-in-remote-io-zh

 

TPS-1 是瑞萨电子推出的支持PROFINET RT/IRT 协议的单芯片接口元件。 它集成了最优的PROFINET CPU、 支持最新 PROFINET 协议(V2.3)的双口交换机、2通道以太网PHY 和48个GPIO 接口。TPS-1 是专用于 PROFINET 技术领域通信芯片,便于客户简单、快速的实现最低成本的PROFINET IO 设备接口。 在本次展会上我们展示TPS-1 PROFINET 通信解决方案。基于该参考方案,客户可以大大缩短其产品的开发周期。

Image
20151103a-tps-1-zh

 

RZ/A1 是瑞萨电子推出的一款基于ARM®Cortex®-A9 的高端MPU 产品。产品内置3~10MB 大容量RAM, 是目前业内内置RAM 容量最大的MPU 产品。客户在应用中无需外置存储器,在简化产品设计和降低成本的同时,带来产品性能的提高。另外RZ/A1 内置了2D 图形加速器(支持OpenVG1.1),支持WXGA 格式高解析度,可实现丰富的图形界面。 产品还支持多路模拟/数字视频输入输出,另外还支持CMOS Camera 接口输入。 RZ/A1 可以轻松运用于HMI、条码扫描和打印、监控、智能家居,智能办公等多种应用场合。

Image
rz-a1-demo-zh

 

  • 供电快速评估:轻松的使用评估板升级您的产品(直流供电5V-20V)。
  • 供电系统快速设计:基于我们评估板的技术材料能缩短一半的开发周期。
  • 方便开发供电产品:提供整套USB 产品设计方案,包括直流供电部分。
Image
20151103a-usb-pd-fgic-2

 

高灵敏度的触摸按键解决方案,戴上手套也可以识别。支持自感应和互感识别,增强抗干扰能力,可以通过严格的噪声测试。通过主机软件还可以实现自动调整功能。

Image
20151103a-touch-solutions-various-scenes-zh

 

关于瑞萨电子(中国)有限公司

瑞萨电子(中国)有限公司是瑞萨电子株式会社(TSE:6723)(2010年4月由NEC电子 公司(TSE:6723)和株式会社瑞萨科技合并成立)在中国成立的独资公司,公司业务覆盖了面向各种应用的设计、开发、销售和技术支持。在上海、深圳、 成都、大连、青岛等地设立了分公司。瑞萨电子(中国)有限公司以世界占有率No.1的MCU为中心,提供系统LSI、模拟与功率半导体器件等产品,以及适 合汽车电子、工业和家电,以及办公(OA)和ICT等各种应用的解决方案。 欲了解更多信息,敬请访问网站:www.renesas.com。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。