メインコンテンツに移動
Homepage banner for RA4C1

次世代IoT用途にセキュリティとバッテリー寿命を最大限

RA4C1 MCUの統合されたRSIPセキュリティエンジンとバッテリーバックアップ機能備えたRTCで、堅牢なセキュリティソリューションかつ長いバッテリー寿命を実現。

詳しくはこちら
USB-C EPR 3 Level Homepage Banner

USB-C EPR 3レベル降圧コントローラ:低損失降圧コントローラ。小型サイズ。

革新的な3 レベル トポロジにより、優れた熱効率が実現され、コンパクトなサイズで電力損失が最大40% 削減されます。

詳しくはこちら
Homepage banner for RZ/G3E

RZ/G3E MPUでHMIとエッジAIの効率を解き放つ

Arm® Cortex®-A55、Ethos™ -U55 NPUにより、1.8GHz処理速度、高度なグラフィックスと高速コネクティビティを実現できます。

詳しくはこちら
GaN FET 4P Homepage Banner

次世代の要件を満たすGaNの提供開始

信頼性が高く、駆動しやすい高電圧GaNが、マルチキロワットシステムに最高の効率をもたらします。

詳しくはこちら
Hand holding green globe depicting sustainability

イノベーションとサステナビリティで牽引する企業価値向上

ルネサス2024年ビジネス&サステナビリティレポート 戦略・財務・ESG成果の総括

レポートを読む

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee