メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスの降圧コントローラは、幅広い負荷電流において、卓越した降圧効率と柔軟性を実現するように設計されています。 シングル、デュアル、トリプル、クアッド出力の構成が用意されており、外付けFETを活用することで拡張性と熱性能を強化し、正確な電圧制御を提供します。

設計の柔軟性

設計の柔軟性

広範な入出力電圧および出力電流範囲と柔軟な保護機能の搭載による高い設計自由度

優れたパフォーマンス

優れたパフォーマンス

様々な負荷条件下でも正確な電圧制御と一貫した信頼性を確保する高効率なアーキテクチャ

大電力対応

大電力対応

並列およびマルチフェーズ動作により、スケーラブルな大電力アプリケーションに対応

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。