特長
- CPU: Arm® Cortex®-R52x2,最大動作周波数800MHz
- TSN対応の3ポートギガビットイーサネットスイッチ
- 三角関数演算アクセラレータ
- メモリ:密結合メモリ 576KB(with ECC), 内蔵RAM 2MB(with ECC)
- 産業イーサネット: EtherCAT®, PROFINET® RT/IRT, EtherNet/IP™ etc.
- エンコーダ・インタフェース:2ch (A-format™,EnDat、BiSS®, HIPERFACE® DSL, FA-CODERをサポート)
- SIL3レベルの機能安全をサポート
- モータ制御の電流ループ処理を1μSec未満で実行可能
- Octa/Quad SPI対応
- PWM: 2軸3相PWM出力
- ADC: 12bit x 2unit
- ΔΣ I/F: 6ch
- パッケージ:320pin BGA, 225pin BGA, 176pin QFP, 128pin QFP
- 電圧:Core 1.1V , I/O 3.3/1.8V
説明
RZ/T2MはACサーボなどの産業機器に求められる高速処理やリアルタイム応答性、産業イーサネット対応、機能安全などを実現する最上位のリアルタイム制御向けMPUです。最大動作周波数800MHzのArm® Cortex®-R52を2個と、大容量の密結合メモリ(576KB)を搭載しており、キャッシュメモリの使用で起こる実行時間のブレをなくし確定的な高速応答処理を実現可能です。モータ制御で使われる周辺機能はCPU直結の低遅延専用バスに配置しており、CPUからの高速なアクセスが可能です。
また、マルチプロトコル・エンコーダ・インタフェースを搭載しており、インクリメンタルエンコーダだけでなくA-format™やEnDat、BiSS®といった各種アブソリュートエンコーダ・プロトコルをサポートしております。さらに、TSN対応の3ポートのギガビットイーサネットスイッチおよび、EtherCATスレーブコントローラを搭載しており、EtherCAT®, PROFINET® RT/IRT, EtherNet/IP™などの主要な産業イーサネット通信とモータ制御をワンチップで実現することが可能です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-R52, Cortex-R52 x 2 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 1536, 2048 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 3.135 - 3.465 |
| I/O Ports | 71, 119, 135, 194 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | SDRAM |
| 3D GPU | No |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 800 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G, No |
| Ethernet (ch) | 0, 3 |
| EtherCat (ch) (#) | 0, 1 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | No |
| SCI or UART (ch) | 6 |
| SPI (ch) | 4 |
| I2C (#) | 3 |
| CAN (ch) | 0, 2 |
| CAN-FD (ch) | 0, 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 25 |
| 32-Bit Timer (ch) | 20 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 14 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8, 12, 24 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES, RSA, ECC, Hash, TRNG, Secure boot, Unique ID, Unique ID |
アプリケーション・ブロック図
|
|
MPU向けの高性能パワープラットフォーム
このプラットフォームは、RZ/T2MおよびRZ/N2L MPU用のシンプルで低コストのパワーツリーを提供します。
|
|
|
産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール
産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。
|
|
|
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
|
|
|
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。
|
その他アプリケーション
- ACサーボ
- 産業用モータ
- インバータ
- ロボット
- モーションコントローラ
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
e² studio (Renesas)
統合開発環境:e² studioを使用する場合は[e2 studio and RZ/T2 FSPインストーラ]をダウンロードしてください。
IAR Embedded Workbench for Arm (IARシステムズ株式会社)
統合開発環境:IAR Embedded Workbench for Arm をご希望の場合は ver.9.30.1以降をIARシステムズ株式会社のwebからダウンロードしてください。なお、IAR Embedded Workbench for Arm: 9.60.1については、保守契約ユーザの方はIAR社Webサイトのマイページよりお問合わせ頂くか、テクニカルサポートへお問合わせをお願いします。保守契約ユーザ以外の場合、恐れ入りますが IAR社営業担当窓口までお問合せをお願いします。IARを使用する際は、[ソフトウェア/ツール]より、スマートコンフィグレータをダウンロードしてください。
Flexible Software Package(FSP)
RZ/T2Mを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。[ソフトウェア/ツール]のインストーラには最新版のFSPが含まれています。
機能安全ソリューション
RZ/T2Mは機能安全規格『IEC61508』に準拠したソリューションを提供しています。セルフテストSWキット、SIL3システムSWキット、FSoEアプリケーションSWキット 等
無償ソフトウェアダウンロード登録はこちら
本動画では、RZ/T、RZ/N製品向けFSPコンフィグレーションの[Pins]タブ以外の全てのタブを説明します。[Pins]タブについては、ピンコンフィグレーション機能の動画をご覧ください。
章のタイトル
00:10 概要
00:44 Summaryタブの紹介
01:22 BSPタブの紹介
03:37 Clocksタブの紹介
04:54 Stacksタブの紹介
05:44 Interruptsタブの紹介
06:33 Event Linksタブの紹介
07:15 Componentsタブの紹介
関連リソース
FSP関連リンク
ボード関連リンク
ユーザーズマニュアル リンク
動画リンク
本動画では、FSPコンフィグレーションでよく使用するタブの使い方を説明します。ピンコンフィグレーション機能の動画で説明済の[Pins]タブと、使用頻度の低い[Summary] と[Components]タブは本動画には含みません。
チャプターのタイトル
00:00 概要
00:38 FSP コンフィグレーションのBSPタブ
04:00 FSP コンフィグレーションのCLOCKSタブ
04:57 FSP コンフィグレーションのSTACKSタブ
06:21 STACKSコンフィグレーションの例
10:31 FSP コンフィグレーションのINTERRUPTSタブ
13:22 FSP コンフィグレーションのEVENT LINKSタブ
関連リソース
FSP関連リンク
ボード関連リンク
ユーザーズマニュアル リンク
動画リンク
本動画では、RZ/T、RZ/N製品向けのピンコンフィグレーション機能の使い方を紹介します。端子の設定方法と使用端子の競合発生例を説明し、また、端子の設定が完了したときにの状態を示しますので、端子設定作業の確認をすることができます。
00:29 ピンコンフィグレーションの紹介
04:28 ピンコンフィグレーションGUIで使用可能な機能
07:19 使用端子の競合発生例
11:31 ピンコンフィグレーション後の出力と使用方法
FSP関連リンク
ボード関連リンク
このビデオでは、PROFINETデバイスのサンプルプログラムのセットアップ手順を説明しています。PC上のCODESYS PROFINETコントローラとEVKで動作するPROFINET IRT DEVKITを実行する方法について説明します。
章のタイトル
00:10 概要
00:37 プログラムセットアップ
02:35 PCとの接続
03:10 プログラムのダウンロード
04:03 コントローラとの接続、デモ開始
関連資料
本ビデオでは、RZ/T2M Flexible Software Package(FSP)を使用したRZ/T2MグループエンコーダI/F FA-CODERサンプルプログラムの起動方法を紹介します。
RZ/T2M, RZ/T2L, RZ/N2Lのブートモードについてご紹介します。またFSPでのブートモード選択方法やRSKのボード設定についてもご紹介します。
デバイスごとにサポートしているブートモードが異なるため、詳細は使用するデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。
FSP関連リンク
ボード関連リンク
サンプルプログラムリンク
0:39 BOOT MODE
1:03 FLOW UP TO USER-APP EXECUTION
2:38 BLOCK DIAGRAM
8:09 PROJECT SETTING, RSK BOARD SETTING
本ビデオでは、RZ/T2M Flexible software Package(FSP)を使用した、MTU3サンプルプログラムの作成方法を紹介します。
この動画では、統合開発環境e2 studioを使用してRenesas RZ/T, RZ/Nシリーズのアプリケーション開発を始めるための開発ツールインストール方法を説明します。
各製品やバージョンによって特有の設定箇所が必要な場合がありますので、詳細はGetting Startedを参照ください。
RZ/T2,RZ/N2 Getting Started with Flexible Software Package
(PDF)
FSP関連リンク
ボード関連リンク
00:36 STEP 1 e2 studioおよびFSPのインストール
03:19 STEP 2 新規プロジェクトの作成
05:11 STEP 3 プロジェクトの実行
この動画では、IAR Embedded Workbench for ARM (EWARM))を使用してRenesas RZ/T, RZ/Nシリーズのアプリケーション開発を始めるための開発ツールインストール方法を説明します。
各製品やバージョンによって特有の設定箇所が必要な場合がありますので、詳細はGetting Startedを参照ください。
RZ/T2,RZ/N2 Getting Started with Flexible Software Package
(PDF)
FSP関連リンク
ボード関連リンク
00:37 STEP 1 EWARMおよびFSP SCのインストール
01:48 STEP 2 新規プロジェクトの作成
03:51 STEP 3 プロジェクトの実行
本ビデオではRZ/T2M Flexibke Software Package (FSP) を使用したlwIPサンプルプログラムの作成方法を紹介します。
本ビデオでは、RZ/T2M Flexible Software Package(FSP)を使用したADCサンプルプログラムの作成方法を紹介します。
関連情報:
RZ/T2Mの特長及びメリットの詳細をご覧ください。
A high-level overview of the RZ/T2M MPU and its advantages and innovations for servo motor control application use cases.
モータ制御と産業ネットワークを1チップで実現し、機能安全処理にも対応するMPU:RZ/T2Mを使ったモータソリューションキットをご紹介します。
本ビデオでは、RZ/T2M Flexible software Package(FSP)を使用した、DSMIFサンプルプログラムの作成方法を紹介します。
関連リンク: