特長
- 低消費電力で高性能な画像認識エンジン
- CNN-IP、コンピュータビジョンエンジン、画像歪み補正IPなどのアルゴリズムの高速処理
- アプリケーションプログラミング向けのDual Arm® Cortex®-A53と AUTOSARを実行するデュアルロックステップCortex-R7によりシステムで機能安全をサポート
- より高画質を実現するイメージ シグナル プロセッサ(Image Signal Processor)
- ISO 26262に準拠したASIL B認証取得
- ルネサスとパートナーのエコシステムがサポートするインテリジェントカメラ向けのオープンソリューション
- 量産中のR-Car V3Mと市場実績があるSW一式
製品仕様
- Two 800-MHz Arm® Cortex®-A53 MPCore™ cores
- Dual Lockstep 800-MHz Arm® Cortex®-R7 core
- Memory controller for DDR3L-1600 with 32-bits × 1 channel
- QSPI Flash Memory support
- eMMC 4.5 support
- Image recognition engine (IMP-X5-V3M)
- Image signal processor (ISP)
- Image Renders for camera image distortion correction application (IMR)
- Video Signal Processor (VSPD)
- Video Encoding Processor for inter-device video transfer (iVCP1E)
- Video Output (4 lanes × 1 channel LVDS, 1 channel digital)
- Video Input (4 lanes × 1 channel MIPI-CSI2, 2 channels digital)
- 2 channels FlexRay interface
- 8 channels 12-bit Analog to Digital Converter
- CAN/CAN FD interface
- Ethernet AVB
- 4x UART, 4x SPI, 5x I2C interfaces
- FCBGA 19x19mm2 0.8mm package
説明
R-Car V3Mは主にフロントカメラアプリケーション向けのSoCですが、サラウンドビューシステム、ドライバーモニター、LiDAR、さらに、NCAP(New Car Assessment Program)機能を実現可能なSoCです。 NCAP(New Car Assessment Program)は政府の自動車安全プログラムで、さまざまな安全上の脅威に対する新車の性能設計を評価することを目的としています。
フロントカメラの課題は低消費電力や高い機能安全レベルをサポートしながら、非常に高いコンピュータービジョンの性能をどのように実現するかでした。 フロントカメラは車のフロントガラスに隣接して搭載されているので、部品自体の発熱だけでなく、直射日光による熱も考慮されなければなりません。 そのため、低消費電力の要求は特に厳しいものがあります。 R-Car V3Mはこの課題を解決し、カメラシステム開発の電力効率を改善します。
R-Car V3MはISO 26262に準拠したASIL Bの認証を取得しており、これによってASIL ECU開発のための手間を大幅に低減します。
R-Car V3Mは、ADASや自動運転システムのディープラーニングによるソフトウェア開発を加速する使いやすい開発フレームワーク「R-Car SDK(Software Development Kit)」に対応します。
パラメータ
属性 | 値 |
---|---|
Parametric Applications | ADAS/AD |
Real Time Core Freq / KDMIPS | CR7 Lockstep, 800MHz, 2k DMIPS |
Application Core | 2x CA53, 800MHz, 3,6k DMIPS |
3D GPU | No |
Computer Vision / Frequency | 2CVe / 400MHz |
パッケージオプション
Pkg. Type | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
---|---|---|
FCBGA | 419 | 0.8 |
アプリケーション・ブロック図
|
インフォテインメント&自動運転システム
コンフィギュラブルICを搭載した自動運転システムにより、コスト効率の高い統合と柔軟性を実現。
|
|
インテリジェントカメラシステム
画像認識とFuSaを備えたインテリジェントカメラシステムにより、NCAPに準拠した自動車のユースケースに対応します。
|
その他アプリケーション
- NCAP 用フロントスマートカメラ
- サラウンドビューシステム
- ドライバーモニターシステム
- LiDAR システム
- 産業用測量カメラ
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
Macronix is a leading Non-Volatile Memory solution provider.
R-Car system can realize fastboot through extreme I/O speed.
Winbond Electronics Corp. Japan
Secure FOTA Demo on AWS - R-Car M3 and W77Q Secure Flash
Renesas Electronics Unveils Open, Innovative and Trusted Renesas Autonomy™ and Cutting Edge Front Camera SOC R-Car V3M
ニュース&ブログ
ニュース
2024年6月20日
|
ブログ
2023年10月17日
|
ブログ
2023年1月10日
|
ニュース
2021年9月21日
|
ブログ
2021年6月1日
|
ニュース
2019年9月26日
|
ニュース
2018年5月18日
|
ニュース
2018年2月28日
|
ニュース
2017年12月25日
|
ニュース
2017年10月24日
|
ニュース
2017年10月19日
|
ニュース
2017年9月14日
|
ニュース
2017年9月13日
|
ニュース
2017年4月11日
|