メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RL78/G1D 評価キット は、RL78/G1D評価、Bluetooth Low Energyアプリケーションの新たな開発をすることができます。RL78/G1D評価キットは、FCC、IC、CE、KC、MIC(日本)の認証を取得済みです。

RL78/G1D評価キットは、開発とデバックのためオンチップエミュレータE1シミュレータの接続できる評価ボードにRL78/G1D評価モジュールを接続する構成です。

評価ボードは、アプリケーションレベル評価のため、PCのGUIツールと動作することができます。

特長

  • 搭載モジュール
  • PC通信機能
  • 入力機能
    • RESET スイッチ(1個)
    • ディップスイッチ(4極1個)
    • プッシュスイッチ(4個)
  • 表示機能
  • 電源電圧
    • 1.8V~5.0V
    • 以下のどの電源を使用するか設定が可能。
    • ① AC アダプタ5.0V または 電池BOX 入力用DC ジャック
      電源ジャック:外形φ5.5mm、内径φ2.0mm、
      外側マイナス、内側プラス
    • ② USB VBUS 5V
    • ③ E1 エミュレータから3.3V の電源供給
  • 外形寸法
    注意事項:本製品には、電源、開発ツール、プロトコルスタックは付属していません。プロトコルスタックの提供については、プロトコルスタックのページを参照してください。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるもの ...

    2021年3月28日
  2. RL78/G1D の評価ボードを使用したmacPCとのBLE通信テスト

    お世話になっております。 RL78/G1D の評価ボードを使用してmacPCとBLE通信のテストを行いたいのですが、macPCにUSB接続を行 ...

    2023年4月26日
  3. RL78/G1Dの電波認証とBluetoothSIG認証

    ... のマークが基板にシルク印刷されていました。www.renesas.com/.../rtk0en0001d01001bz.htmlここにTelec認証の印刷があるということは、製品化後に ...

    2016年7月12日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (8件)
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.