工業用制御プロセスでは、多くの場合、正確な温度監視・制御が求められます。高精度アナログフロントエンド技術を装備した RX23E-A 32 ビットマイクロコントローラ (MCU) を使用することにより、同システムは最小限のコンポーネントで正確な温度測定を提供します。

このシステムのメリット

  • 24 ビットデルタシグマ ADC を搭載した高集積 MCU により、最小構成部品数が実現
  • 高静電放電 (ESD) 保護機能を備えた堅牢な産業用インターフェース向け RS-485 トランシーバ
  • 低ノイズ電力コンポーネントの選択
システムブロック図

精密工業用温度制御

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください