メインコンテンツに移動

電力線フィーダーターミナルユニット

概要

説明

フィーダーターミナルユニット(FTU)は、高電圧電力線の電圧、電流、有効電力、無効電力の状態をリモートで監視するために使用されるデバイスです。 データを測定して保存し、イーサネット、GPRS、またはPLCを介してセンタにアップロードします。 パワーの方向が異常な場合、FTU は電源の切断やエラーの報告など、直ちに対応します。

このシステムのメリット:

  • 機能統合した電源システムにより、お客様の設計が簡素化されます。
  • MCUは、ダイレクトアクセスストレージデバイス(DASD)を提供し、カスタマイズされたアルゴリズムを柔軟に実現します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN189CN189CN189PWM ControllerPWM ControllerPWM ControllerBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorTemperature SensorTemperature SensorTemperature Sensor Boost DriverBoost DriverBoost DriverCapacitor 22000µFCapacitor 22000µFCapacitor 22000µFPermanent Magnetic MachinePermanent Magnetic MachinePermanent Magnetic MachineRelayRelayRelay PHYPHYPHYRJ45RJ45RJ45GPRS / Fiber / 3G / PLCGPRS / Fiber / 3G / PLCGPRS / Fiber / 3G / PLCEEPROMEEPROMEEPROMMotorSheet.31Sheet.32MMSheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Line PowerLine PowerLine PowerSheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.126Sheet.127Connector 1.156Sheet.130Connector 1.156.131Sheet.1325V5V5V 5V5V5V24V24V24V27.1V27.1V27.1V200V200V200VMicrocontrollerMCU 2MCUMCU UARTUARTUART I2CI2CI2CEthernetEthernetEthernet UARTUARTUART I2CI2CI2CGPIOGPIOGPIOMCUMCU 1MCUMCU DSADDSADDSADUARTUARTUARTBattery.27Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.146I/UI/UI/USine Wave - Oscillating Input SignalSheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Sheet.156Sheet.157Sheet.158 Buck-Boost ControllerBuck-Boost ControllerBuck-Boost ControllerPFC ControllerPFC ControllerPFC Controller
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。