ルネサスでは、すぐに使えて評価できる各種ボードを用意しています。初期導入用に必要なボードやソフトが同梱されているRenesas Starter Kit、モータなどの各種ソリューションを簡単に評価できるRenesas Solution Starter Kit、 RL78ファミリマイコンの動作を手軽にお試しいただける「CPUボード」、分野に特化した「評価ボード」 、さらに多くのパートナー各社からもバラエティあるボード製品が提供されています。

Renesas Starter Kit ~評価や初期導入に必要な開発環境がオールインワン~

すぐにRL78ファミリの評価をしたい。そんな方におすすめの低価格な開発ツールキットです。マイコンの評価や初期導入に必要な開発環境がすべて揃います。マイコンの制御信号がCPUボードの拡張基板インタフェースに出力されているため、ユーザシステムと接続し、セットでデバッグすることもできます。

詳細はこちら >>

Renesas Starter Kit

Fast Prototyping Board ~エミュレータ回路内蔵、高い拡張性でアプリケーションの早期試作に最適~

RL78マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino、Pmod™等のインターフェースを搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

RL78/G14 Fast Prototyping Board
RL78/G1P Fast Prototyping Board

RL78 G14 Fast prototyping Board

CPUボード ~手軽にマイコンを評価~

初心者でも安心。手軽にマイコンの動作を確認できるお試し評価ボードです。マイコンの全端子を周辺ボードコネクタに配置しているので、市販のユニバーサル基板による評価回路の作成が可能です。

詳細はこちら(QB-R5F****) >>
詳細はこちら(RTE51****) >>

CPUボード

評価ボード ~分野に特化した評価ボード~

RL78/G1D 評価ボード

RL78/G1D搭載モジュール、プッシュスイッチ、 LEDなどの 周辺機能等を搭載した評価ボードです。RL78/G1D の評価及びBluetooth® low energyの開発・評価が容易に行えるようになります。

詳細はこちら >>

RL78/G1D 評価ボード

RL78/L1C HMIソリューションキット

セグメントLCD表示回路、音声再生回路、静電容量タッチキー回路等を搭載したソリューションキットです。通信機能付き家電、ヘルスケア製品等のHMIおよびUSB応用製品の開発・評価が容易に行えるようになります。

詳細はこちら >>

RL78/L1C HMIソリューションキット

RL78/G1C USBチャージャーソリューションキット

充電制御IC、シリアルEEPROM、キャラクタLCD及び照度/温度センサー等を搭載したソリューションキットです。バッテリ急速充電対応製品や、USB応用製品の開発・評価が容易に行えるようになります。

詳細はこちら >>

RL78/G1C USBチャージャーソリューションキット

RL78/G14搭載低電圧モータ制御評価システム

現在ご採用中のお客様限定でユーザサポートのみを提供しています。
新規ご採用につきましては後継品をご検討ください。

パートナー製ボード

各パートナーによる豊富なボードラインアップが用意されています。

詳細はこちら >>