メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

モニタ用調光システム

概要

説明

ディスプレイの色域、輝度、および色切り替えの要件は、特に競争の激しいゲーム用ディスプレイでますます厳しくなっています。 ルネサスの調光システムは、これらのニーズに対応し、擬似共振(QR)フライバックコントローラ、DC/DC降圧コンバータ、LDO、MCU、およびバックライト制御が含まれています。

このシステムのメリット:

  • 高性能のAC/DC、DC/DC降圧、および低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)デバイスにより、効率的な電力管理を保証
  • 電流シンク、フォールト割り込み出力、高ダイナミックレンジを内蔵した32チャネル高精度LEDドライバは、BoardLED™デジタル適応型スイッチモード技術を活用して、最適なシステム効率と熱性能を実現
  • エントリーレベルの48MHz Arm® Cortex®-M23 MCUは、低消費電力と高性能を実現し、ディスプレイ制御アプリケーションに最適

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN339CN339CN339FlybackFlybackFlybackBuck 2BuckBuckBuck 1BuckBuckBuck 3BuckBuckMain BoardMain BoardMain BoardLighting BarLighting BarLighting BarDiode - IR InfraredSheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Darlington.651Sheet.27Darlington.254Diode - IR Infrared .29Sheet.30Sheet.31Sheet.32Sheet.33Sheet.34Darlington.651Sheet.36Darlington.254Diode - IR Infrared .38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Darlington.651Sheet.45Darlington.254Diode - IR Infrared .47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Darlington.651Sheet.54Darlington.254AC Power SourceSheet.57Alternating CurrentUSB PlugSheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138AC LineAC LineAC LineConnector 1.170Connector 1.14519V/4Amax19V/4Amax19V/4AmaxConnector 1.170.1475V/0.5Amax5V/0.5Amax5V/0.5Amax 12V/5Amax12V/5Amax12V/5Amax 12V/5Amax12V/5Amax12V/5AmaxOutput 1Output 1Output 1Output 3Output 3Output 3Channel 65-96Channel 65-96Channel 65-96FB3FB3FB3Connector 1.170.156Connector 1.170.157Channel 1-32Channel 1-32Channel 1-32FB1FB1FB1 SPI(2)SPI(2)SPI(2)Connector 1.170.167Sheet.168 5V5V5VConnector 1.170.173Miso3Miso3Miso3 Faultb 3Faultb 3Faultb 3iW7039/VSYNCiW7039_VSYNCiW7039_VSYNC .177SPI(2) SignalsSPI(2) SignalsSPI(2) SignalsFaultb 1Faultb 1Faultb 1 5V5V5VADC/DIMADC_DIMADC_DIMRESETRESETRESETSWDISWDISWDISWCLKSWCLKSWCLKDEBUG/RXDEBUG_RXDEBUG_RXDEBUG/TXDEBUG_TXDEBUG_TXDiode - PhotodiodeSheet.188Sheet.189Sheet.191Sheet.192Darlington.651Sheet.194Darlington.254 FACTORY/MODEFACTORY_MODEFACTORY_MODESheet.127Sheet.208Sheet.209Sheet.210Sheet.211Sheet.212Sheet.213Ground (earth).214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Sheet.218Sheet.260Sheet.261Sheet.262Sheet.263Sheet.264Sheet.265Sheet.266Ground (earth)Sheet.268Sheet.269Sheet.270Sheet.271Sheet.273Sheet.274Sheet.275Sheet.276Sheet.277Sheet.278Sheet.279Ground (earth).280Sheet.281Sheet.282Sheet.283Sheet.284Ground (earth).293Sheet.294Sheet.295Sheet.296Sheet.297FACTORY/TestFACTORY_TestFACTORY_TestLocal DIM/ENLocal DIM_ENLocal DIM_ENFaultb Reports LEDFaultb Reports LEDFaultb Reports LED .308SPI(1) SignalsSPI(1) SignalsSPI(1) SignalsSYS/VSYNCSYS_VSYNCSYS_VSYNCBL/ONBL_ONBL_ONEXT/DIMEXT_DIMEXT_DIMSheet.313MCUMCUMCUSPISPISPIGPIOGPIOGPIO SPISPISPI GPIOGPIOGPIOSheet.314Backlighting 2BacklightingBacklighting Miso1Miso1Miso1Sheet.315Backlighting 1BacklightingBacklighting Miso3Miso3Miso3
Exiting Interactive Block Diagram