メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

セキュリティ

コネクテッドワールド向け組み込み保護

サイバー脅威が高まる中、セキュリティの重要性はかつてないほど高まっています。 ルネサスは、高度な組み込みセキュリティソリューションを提供しています。これにより、クリティカルなシステムを保護し、機密データを保全し、あらゆる業種のコネクテッドデバイスの整合性を確保します。 セキュリティは単なる機能のひとつではなく、基盤となる技術なのです。

ルネサスなら、明日の課題に取り組むために構築された、業界をリードするセキュリティを手に入れることができます。 信頼性の高いファームウェアサービスからセキュアなプロビジョニングサービスまで、拡張性と将来性に優れたソリューションの構築を支援します。 当社の組み込みセキュリティソリューションが、お客様の製品を現在から将来にわたってどのように保護できるかをご覧ください。

すべてのレイヤでセキュリティを内蔵

当社は、信頼性の高いMCU、MPU、SoCの幅広いポートフォリオに堅牢なセキュリティ機能を直接統合し、ハードウェアベースでの保護を基礎から提供しています。 当社のセキュリティ第一の設計アプローチは、産業用、車載用、IoT、および民生用アプリケーションの柔軟性とシームレスなパフォーマンスを維持したうえで、デバイスがサイバー脅威に耐性があることを保証します。

包括的なセキュリティエコシステム

当社のセキュリティエコシステムは、シリコンそのものに加え、ソフトウェア、開発ツール、戦略的パートナーシップにより、セキュアな製品開発を効率化するように設計されています。 PSA Certified、SESIP、NISTなどのデバイス認証で信頼性を高めます。 セキュアなプロビジョニング、リモートアップデート、デコミッショニングなど、包括的なライフサイクル管理により、長期的にセキュリティを維持します。

お客様の業種に合わせたセキュリティ

ルネサスのセキュリティソリューションは、信頼性が最重要視される業種の厳しい要件を満たすように設計されています:

  • 車載用 ー 機能安全性(ISO 26262)を損なうことなく、最先端のサイバー耐障害性(ISO/SAE 21434)を実現
  • 産業用 ー 業界標準(IEC 62443)に準拠したセキュアな接続性と信頼性を確保したうえでの実行
  • IoTおよびスマートデバイス ー コネクテッドエコシステム向けデバイス認証とセキュアプロビジョニング

高度なセキュリティ機能

セキュリティ機能目的
セキュアブートとRoot of Trust(信頼の基点)暗号化認証により、不正なファームウェアの実行から保護します。
安全な鍵の保管と管理耐タンパー性のハードウェアストレージで、キーの漏洩を防止します。
セキュアOTAアップデート認証済ファームウェアアップデートにより、デバイスの完全性を維持します。
ハードウェア暗号アクセラレータ処理能力を犠牲にすることなく、暗号化と復号化のパフォーマンスを最適化します。
ポスト量子暗号の準備新たに出現する量子の脅威に対して、将来を見据えたセキュリティソリューションを活用します。

セキュリティ アプリケーション

ドキュメント